(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Palancas de Sujeción - Cabeza tipo perilla. (Números de pieza)

Palancas de Sujeción - Cabeza tipo perilla.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Las estrías se pueden quitar fácilmente empujando la cabeza del tornillo.

  • Componentes inCAD
Palancas de sujeción con botón pulsador: imagen relacionada
· Materiales
TipoestándarTornilloResorte
RoscadoRoscado interno[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material
CLDMPCLDFPZinc troqueladoRecubrimiento electrostáticoAcero al carbón 1045(Óxido negro)Acero inoxidable 304
CLMSP-Acero inoxidable 303-
SCLMSPFundido de acero inoxidable CF-8PulidoAcero inoxidable 303

Especificaciones

Número de parte-L-Color de palanca
CLDMP5
CLDFP4
CLWP8
CLRM10
-
-
-
-
12
7
20
20
-
-
-
-
B
M
M
S
MRHH1(h)SDdNúmero de dientes aserradosBCarga máx. Fmax. (N)Fuerza de apriete máx. Pmax. (kN)Masa de referencia (g)
Acero inoxidable 303Acero al carbón 1045Acero inoxidable 303Acero al carbón 1045Roscado
4453335.53041310161.348 80 1.8 3.0 40
565 108 2.9 4.8 40
6110 184 4.1 6.8 41
8634449405.517.514201.3189 316 7.5 12.5 70

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de sección de montaje Radio de rotación (R)
(mm)
Material de la palanca Tratamiento de superficie de palanca Sección de montaje, material Sección de Montaje, Tratamiento de Superficies Sección de Montaje Diámetro M
(φ)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Max. Fuerza de apriete
(N)
Color de palanca

Cargando…

Ejemplo

Palancas de sujeción con botón pulsador: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo, abrazadera Mecanismo de sujeción Dirección de la operación Horizontal