(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soportes de anclaje - nervados (Números de pieza)

Soportes de anclaje - nervados

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Soportes de anclaje - nervados
  • Soportes de anclaje - nervados
  • Soportes de anclaje - nervados
  • Soportes de anclaje - nervados
  • Descuento por volumen

Reforzado con la costilla.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los soportes de anclaje - acanalados, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Soportes de anclaje - Tipo acanalado: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
STRSAcero al carbón 1045Acabado negro al horno
STRW
STRZAcabado al horno (plata)
STRZW

Especificaciones

Número de parte
STRS12
Número de parteHLCT1T2T3T4W1W2DBF1F2GdPYE
TipoNo.Diámetro del agujeroTornillo aplicableAgujero ranuradoTornillo aplicable
Simple
STRS (Negro) STRZ (Plata)
8125504061045302312M83550507M67-1152012
10160604581255352714M104060759M891502515
122007255101565453516M12507010011M10111883018
Doble
STRW (Negro) STRZW (Plata)
1015060-81251065814M104050609M89301402515
12200801015615801016M12607010011M1011501883020

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
STRS8
STRS10
STRS12
STRW10
STRW12
STRZ8
STRZ10
STRZ12
STRZW10
STRZW12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspecificaciones Tratamiento de superficies Color Hilo Aplicable Nominal M
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SimpleAcabado de pintura al horno negroNegro8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10SimpleAcabado de pintura al horno negroNegro10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SimpleAcabado de pintura al horno negroNegro12
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10DobleAcabado de pintura al horno negroNegro10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10DobleAcabado de pintura al horno negroNegro12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SimpleAcabado al horno (plata)Plata8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SimpleAcabado al horno (plata)Plata10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SimpleAcabado al horno (plata)Plata12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10DobleAcabado al horno (plata)Plata10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10DobleAcabado al horno (plata)Plata12

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Acero al carbón 1045 Tipo Paréntesis angulares Costilla Acanalado