(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placas de montaje para soportes de nivelación - ranura centrada gruesa

Placas de montaje para almohadillas de ajuste: ranura centrada gruesa: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
AJPNF, AJKNF1018 carbono
Acero
Cromato trivalente
AJPNFS, AJKNFS304 inoxidable
Acero
-

Especificaciones

Número de parte-t
AJPNF20-4.5
Número de partetDABKCLL1Montaje de nivelación aplicable
TipoNo.Grosor de placa
AJPNF (Acero) AJPNFS (Acero inoxidable)164.52937.5175028.511572NFJN16
( Haga clic aquí )
630
204.53645.5216028.512577.5NFJN20
( Haga clic aquí )
630
AJKNF (Acero) AJKNFS (Acero inoxidable)164.52937.5175024.511572FJFN16
( Haga clic aquí )
626
204.53645.5216024.512577.5FJFN20
( Haga clic aquí )
626
[ ! ]El grosor de la placa puede variar hasta -10%.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AJKNF16-4.5
AJKNF16-6
AJKNF20-4.5
AJKNF20-6
AJKNFS16-4.5
AJKNFS16-6
AJKNFS20-4.5
AJKNFS20-6
AJPNF16-4.5
AJPNF16-6
AJPNF20-4.5
AJPNF20-6
AJPNFS16-4.5
AJPNFS16-6
AJPNFS20-4.5
AJPNFS20-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies Espesor T (t)
(mm)
Montajes de nivelación aplicables
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente4.5FJFN16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente6FJFN16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente4.5FJFN20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente6FJFN20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-4.5FJFN16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-6FJFN16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-4.5FJFN20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-6FJFN20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente4.5NFJN16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente6NFJN16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente4.5NFJN20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente6NFJN20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-4.5NFJN16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-6NFJN16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-4.5NFJN20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-6NFJN20

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Placas de montaje para almohadillas de ajuste: ranura centrada gruesa: imagen relacionada
 

Información básica

Especificaciones Tipo grueso Tipo Placas de montaje para montajes de nivelación