(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soportes de anclaje

Soportes de anclaje

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Soportes de anclaje
  • Soportes de anclaje
  • Soportes de anclaje
  • Soportes de anclaje
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Material: Acero al carbón 1018
· Escribe: Paréntesis angulares

  • Componentes inCAD
Soportes de anclaje: imagen relacionada
· Materiales
TipoTipo[ M ]
Material
[ S ] Tratamiento de superficies
Sin costilla(Acanalado)
STYS-SimpleAcero al carbón 1018Óxido negro (negro)
STTSCromato Trivalente (Plata)
STYDSYDRDobleÓxido negro (negro)
STTDSTDRCromato Trivalente (Plata)

Especificaciones

Número de parte
STYS12
TipoNúmero de parteHLTWDBAFGRP
TipoNo.Diámetro del agujeroTornillo aplicableAgujero ranuradoTornillo aplicable
Simple(Óxido negro)
STYS
Cromato trivalente
STTS
101007574512M1060605012M106-
1215010095016M1270100
16200905518M161206014M127
Doble(Óxido negro)
STYD (Sin costillas)
SYDR (Acanalado)
Cromato trivalente
STTD (Sin costillas)
STDR (Acanalado)
101007577012M1050605010M8545
1215010097516M127010050
16200908018M161206012M10655

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
STDR12
STTD12
STTS12
STYD10
STYD12
STYD16
STYS10
STYS12
STYS16
SYDR12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspecificaciones Tratamiento de superficies Costilla Color Hilo Aplicable Nominal M
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10DobleCromado trivalenteAcanaladoPlata12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10DobleCromado trivalenteSin costillaPlata12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SimpleCromado trivalenteSin costillaPlata12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10DobleRecubrimiento de óxido negroSin costillaNegro10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10DobleRecubrimiento de óxido negroSin costillaNegro12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10DobleRecubrimiento de óxido negroSin costillaNegro16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SimpleRecubrimiento de óxido negroSin costillaNegro10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SimpleRecubrimiento de óxido negroSin costillaNegro12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SimpleRecubrimiento de óxido negroSin costillaNegro16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10DobleRecubrimiento de óxido negroAcanaladoNegro12

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Acero al carbón 1018 Tipo Paréntesis angulares