(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Placas de asiento - Tipo redondo

Placas de asiento - Tipo redondo: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: hierro fundido clase número 35
[S] Tratamiento superficial: pintura (azul)

Especificaciones

Número de parte-T
SEPLC60
SEPLB80
SEPFC100
-
-
-
20
30
80
Número de parteTCapacidad de carga de referencia kNMasa
(g)
TipoD
SEPLC60205.6360
3014.8560
80205.6600
3014.8990
5046.21720
100205.6950
3014.81560
5046.22680

Número de parteTCapacidad de carga de referencia kNMasa
(g)
TipoD
SEPLB802010.8880
3024.51310
5068.52260
1002010.81350
3024.52050
5068.63400
1502010.83210
3024.54620

Número de parteTKdWhCapacidad de carga de referencia kNMasa
(g)
TipoD
SEPFC806030206030101650
1008040383250
1201004270126450
15015070802012900

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SEPFC80-60
SEPFC100-80
SEPFC120-100
SEPFC150-150
SEPLB80-20
SEPLB80-30
SEPLB80-50
SEPLB100-20
SEPLB100-30
SEPLB100-50
SEPLB150-20
SEPLB150-30
SEPLC60-20
SEPLC60-30
SEPLC80-20
SEPLC80-30
SEPLC80-50
SEPLC100-20
SEPLC100-30
SEPLC100-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspecificaciones Dimensión D
(mm)
Espesor T (t)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Grueso8060
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Grueso10080
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Grueso120100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Grueso150150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo cuadrado8020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo cuadrado8030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo cuadrado8050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo cuadrado10020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo cuadrado10030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo cuadrado10050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo cuadrado15020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo cuadrado15030
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo redondo6020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo redondo6030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo redondo8020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo redondo8030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo redondo8050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo redondo10020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo redondo10030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo redondo10050

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Placas de asiento

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Módulos

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm