(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillos de pie - Punta esférica

Tornillos de pie - Punta esférica
  • Descuento por volumen

Instalación de tornillos de ajuste que se pueden combinar con placas de asiento.

  • Componentes inCAD
Tornillos de pie - Punta esférica: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ M ]
Material
[H] Dureza
(Inducción de la punta endurecida)
[ S ] Superficie
Tratamiento
L fijoL seleccionable
-FJKMCarbono 1045
Acero
50~56HRCCromato trivalente

Especificaciones

Número de parte-L
FJKB12
FJKCF16

-

80
■ Tipo de esfera de punta con brida
Número de parteLL1dE(e)RrBTCapacidad de carga (kN)Masa (g)
TipoM(xP)
FJKM12 (x1.75)608010024121221.961191023.6115
16 (x2.0)8010012030.51613.527.782241344.0215
20 (x2.5)10012036.52014.534.6102301668.6320

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FJKM12-60
FJKM12-80
FJKM12-100
FJKM16-80
FJKM16-100
FJKM16-120
FJKM20-100
FJKM20-120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo de fontanería nominal M Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1680
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20120

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Especificaciones Tipo de esfera de punta con brida Material Acero al carbón 1045 Tratamiento de superficies Cromado trivalente
Tipo Pernos niveladores Tipo tornillo Rosca gruesa