(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos de pie - Punta radial, cabeza hexagonal

Tornillos de pie - Punta radial, cabeza hexagonal: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ M ]
Material
[H] Dureza
(Inducción de la punta endurecida)
[ S ] Superficie
Tratamiento
L fijoL seleccionable
FJKCFJKCFAcero al carbón 1045-Cromato trivalente
FJKCS-Acero inoxidable 304--

Especificaciones

Número de parte-L
FJKB12
FJKCF16

-

80
■ Tipo de chaflán hexagonal SR de punta
Número de parteABdSR(e)TCapacidad de carga
(kN)
Masa
(g)
TipoM(xP)
FJKC
FJKCF
FJKCS (Acero inoxidable)
12 (x1.75)8198821.9107.1100
16 (x2.0)1024131427.7139.8200
20 (x2.5)1330151634.61621.0300
■ L tipo fijo
Número de parteL
TipoM(xP)
FJKC
FJKCS (Acero inoxidable)
12 (x1.75)136
16 (x2.0)
20 (x2.5)
■ L tipo seleccionable
Número de parteL
TipoM(xP)
FJKCF12 (x1.75)6080100
16 (x2.0)80100120
20 (x2.5)100120

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FJKC12
FJKC16
FJKC20
FJKCF12-60
FJKCF12-80
FJKCF12-100
FJKCF16-80
FJKCF16-100
FJKCF16-120
FJKCF20-100
FJKCF20-120
FJKCS12
FJKCS16
FJKCS20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies Hilo de fontanería nominal M Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Cromado trivalente12-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Cromado trivalente16-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Cromado trivalente20-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Cromado trivalente1260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Cromado trivalente1280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Cromado trivalente12100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Cromado trivalente1680
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Cromado trivalente16100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Cromado trivalente16120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Cromado trivalente20100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Cromado trivalente20120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-12-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-16-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-20-

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

-->-->Tornillos de pie - Punta radial, cabeza hexagonal: imagen relacionada
Tornillos de pie - Punta radial, cabeza hexagonal: imagen relacionada
Tornillos de pie - Punta radial, cabeza hexagonal: imagen relacionada
Clave de búsqueda de catálogo electrónico # MA212
܂ -->
 

Información básica

Especificaciones Punta SR tipo biselado hexagonal Tipo Pernos niveladores Tipo tornillo Rosca gruesa

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Módulos

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm