(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos de pie - Punta radial, cabeza cuadrada

Tornillos de pie - Punta radial, cabeza cuadrada: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ M ]
Material
[H] Dureza
(Inducción de la punta endurecida)
[ S ] Superficie
Tratamiento
L fijoL seleccionable
FJKBFJKBFCarbono 1045
Acero
50~56HRCTrivalente
Cromato
FJKBB (Fino)-
FJKBS-Acero inoxidable 304--

Especificaciones

Número de parte-L
FJKB12
FJKCF16

-

80
■ Tip SR tipo biselado cuadrado
Número de partedEFHSRJKrB(e)TCapacidad de carga (kN)Masa
(g)
TipoM(xP)
GruesaFino
FJKB
FJKBS (Acero inoxidable)
FJKBF
FJKBB (Fino)
12 (x1.75)-10861888100.51921.91023.675
16 (x2.0)-12131.6101410131.02427.71344.0171
20 (x2.5)20 (x1.5)13.5156.52121612163034.61668.6252
24 (x3.0)24 (x1.5)141882.5141814181.23641.61998.8436
FJKBB (Fino)-30 (x1.5)1622103172416251.24653.124123.3680
■ L tipo fijo
Número de parteL
TipoM(xP)
GruesaFino
FJKB
FJKBS (Acero inoxidable)
FJKBB (Fino)
12 (x1.75)-80
16 (x2.0)-98
20 (x2.5)20 (x1.5)100
24 (x3.0)24 (x1.5)112
FJKBB (Fino)-30 (x1.5)130
■ L tipo seleccionable
Número de parteL
TipoM(xP)
FJKBF12 (x1.75)60100
16 (x2.0)80100120
20 (x2.5)120

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FJKB12
FJKB16
FJKB20
FJKB24
FJKBB20
FJKBB24
FJKBB30
FJKBF12-60
FJKBF12-100
FJKBF16-80
FJKBF16-100
FJKBF16-120
FJKBF20-120
FJKBS12
FJKBS16
FJKBS20
FJKBS24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies Hilo de fontanería nominal M Longitud total L
(mm)
Tipo tornillo Paso P
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Cromado trivalente12-Rosca gruesa-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero al carbón 1045Cromado trivalente16-Rosca gruesa-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Cromado trivalente20-Rosca gruesa-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Cromado trivalente24-Rosca gruesa-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Cromado trivalente20-Hilo fino1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Cromado trivalente24-Hilo fino1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Cromado trivalente30-Hilo fino1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Cromado trivalente1260Rosca gruesa-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Cromado trivalente12100Rosca gruesa-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Cromado trivalente1680Rosca gruesa-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Cromado trivalente16100Rosca gruesa-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Cromado trivalente16120Rosca gruesa-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Cromado trivalente20120Rosca gruesa-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-Acero inoxidable 304-12-Rosca gruesa-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Acero inoxidable 304-16-Rosca gruesa-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Acero inoxidable 304-20-Rosca gruesa-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Acero inoxidable 304-24-Rosca gruesa-

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

-->-->Tornillos de pie - Punta radial, cabeza cuadrada: imagen relacionada
Tornillos de pie - Punta radial, cabeza cuadrada: imagen relacionada
Tornillos de pie - Punta radial, cabeza cuadrada: imagen relacionada
Clave de búsqueda de catálogo electrónico # MA211
܂ -->
 

Información básica

Especificaciones Punta SR tipo biselado cuadrado Tipo Pernos niveladores

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Módulos

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm