(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tapas de protección para soportes de nivelación【20 piezas por paquete】

Tapas de protección para soportes de nivelación

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Tapas de seguridad para roscas sobresalientes de montajes de nivelación.

Tapas de protección para almohadillas de ajuste: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: caucho sintético EPDM

Especificaciones

Número de parte-Color
AJCP12-B
Número de parteColorDLd1d212Tamaño de tornillo aplicable (rosca gruesa)
TipoNo.
AJCP8B
(negro)
11355.571020M6, 8
1216.59.511.5M10, 12
2024.515.519.5M16, 20
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
[ ! ]20 piezas por paquete

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AJCP8-B
AJCP12-B
AJCP20-B
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo Aplicable Nominal M

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106,8

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1010,12

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1016,20

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Tapas de protección para almohadillas de ajuste: imagen relacionada
 

Información básica

Material Caucho Sintético EPDM Tipo Tapas de protección para montajes de nivelación Color B (negro)