(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Unidades de elevación simplificadas basadas en operaciones manuales.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [ M ] Material | [ S ] Superficie Tratamiento | |
Estándar | Tipo de orificio | ||
JFCK | JFCN | Acero al carbón 1045 | Cromato trivalente |
JFCKB | JFCNB | Cromato trivalente (Negro) |
Número de parte | - | F | - | G |
JFCK20 JFCNB25 | - | 188 | - | 140 |
Número de parte | Tipo de orificio | Carrera (H) | A | K | E | L | t | Carga Estática Permitida (kN) | Masa (g) | ||||
JFCN, JFCNB | |||||||||||||
Incremento de 1 mm | d | ||||||||||||
Tipo | No. | F | G | mín | máx. | ||||||||
Estándar JFCK JFCKB (negro) Tipo de orificio JFCN JFCNB (negro) | 15 | 30~100 | 30~60 | 4.5 | 95 | 247 | 150 | 26.6 | 19 | 177 | 1.6 | 0.49 | 2220 |
20 | 30~150 | 30~100 | 106 | 334 | 200 | 227 | 3080 | ||||||
25 | 30~200 | 30~150 | 128 | 432 | 250 | 32.3 | 276 | 2.3 | 4960 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
JFCK15 |
JFCK20 |
JFCK25 |
JFCKB15 |
JFCKB20 |
JFCKB25 |
JFCN15-[30-100/1]-[30-60/1] |
JFCN20-[30-150/1]-[30-100/1] |
JFCN25-[30-200/1]-[30-150/1] |
JFCNB15-[30-100/1]-[30-60/1] |
JFCNB20-[30-150/1]-[30-100/1] |
JFCNB25-[30-200/1]-[30-150/1] |
Cargando…
Material | Acero al carbón 1045 | Tipo | Unidades de elevación |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente