(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Almohadillas antivibratorias - carga ligera

Almohadillas antivibración - Tipo de carga ligera: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo③Cuerpo principal②Caucho
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ M ] Material (color)[H] Dureza
FBFAcero al carbón 1018Cromato trivalenteCaucho de cloropreno (negro)Hs70
FBFMCaucho de cloropreno que no mancha (gris)
Caucho de conductividad eléctrica (Negro)
FBFSAcero inoxidable 304-Caucho de cloropreno (negro)
* El caucho con conductividad eléctrica tiene una marca de identificación en la parte posterior.

Especificaciones

Número de parte-M-A-Material de caucho
FBF33
FBFM40
-
-
10
12
-
-
50
100

-

C
Número de parteM
(Grueso)
AFBFM12EBRango de carga vertical
(kN)
Compresión estática
(Constante de resorte)
(kN/mm)
TipoDMaterial de caucho
FBF
FBFM
FBFS (Acero inoxidable)
3383050
C
D
(Sin manchas
Caucho de cloropreno, gris)
(caucho conductor de electricidad, negro)
4.56.512130.4~0.590.49±15%
103050706.08.017
4010305070150.44~0.880.69±15%
1250701008.010.019
[ ! ]El tipo de goma no se puede seleccionar para FBF, FBFS (solo goma de cloropreno).

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FBF33-8-30
FBF33-8-50
FBF33-10-30
FBF33-10-50
FBF33-10-70
FBF40-10-30
FBF40-10-50
FBF40-10-70
FBF40-12-50
FBF40-12-70
FBF40-12-100
FBFM33-8-30-C
FBFM33-8-30-D
FBFM33-8-50-C
FBFM33-10-30-C
FBFM33-10-30-D
FBFM33-10-50-C
FBFM33-10-70-C
FBFM33-10-70-D
FBFM40-10-30-C
FBFM40-10-30-D
FBFM40-10-50-C
FBFM40-10-50-D
FBFM40-12-50-C
FBFM40-12-50-D
FBFM40-12-70-C
FBFM40-12-70-D
FBFM40-12-100-C
FBFM40-12-100-D
FBFS33-8-[30,​50]
FBFS33-10-[30,​50,​70]
FBFS40-10-[30,​50,​70]
FBFS40-12-[50,​70,​100]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficie de rosca Material de caucho Pies de diámetro D
(mm)
Rango de carga (referencia)
(kN)
Carga permitida (detalles)
(kN)
Tornillo A
(mm)
Altura del cuerpo principal
(mm)
Hilo Nominal M
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente[Caucho de cloropreno] Caucho de cloropreno (negro)330.321~0.8000.5930128
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente[Caucho de cloropreno] Caucho de cloropreno (negro)330.321~0.8000.5950128
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente[Caucho de cloropreno] Caucho de cloropreno (negro)330.321~0.8000.59301210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente[Caucho de cloropreno] Caucho de cloropreno (negro)330.321~0.8000.59501210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente[Caucho de cloropreno] Caucho de cloropreno (negro)330.321~0.8000.59701210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente[Caucho de cloropreno] Caucho de cloropreno (negro)400.801~2.5000.88301510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente[Caucho de cloropreno] Caucho de cloropreno (negro)400.801~2.5000.88501510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente[Caucho de cloropreno] Caucho de cloropreno (negro)400.801~2.5000.88701510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente[Caucho de cloropreno] Caucho de cloropreno (negro)400.801~2.5000.88501512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente[Caucho de cloropreno] Caucho de cloropreno (negro)400.801~2.5000.88701512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente[Caucho de cloropreno] Caucho de cloropreno (negro)400.801~2.5000.881001512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente[Caucho de cloropreno] Caucho de cloropreno que no mancha (gris)330.321~0.8000.5930128
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente[Otros] Caucho Conductor Eléctrico (Negro)330.321~0.8000.5930128
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente[Caucho de cloropreno] Caucho de cloropreno que no mancha (gris)330.321~0.8000.5950128
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente[Caucho de cloropreno] Caucho de cloropreno que no mancha (gris)330.321~0.8000.59301210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente[Otros] Caucho Conductor Eléctrico (Negro)330.321~0.8000.59301210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente[Caucho de cloropreno] Caucho de cloropreno que no mancha (gris)330.321~0.8000.59501210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente[Caucho de cloropreno] Caucho de cloropreno que no mancha (gris)330.321~0.8000.59701210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente[Otros] Caucho Conductor Eléctrico (Negro)330.321~0.8000.59701210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente[Caucho de cloropreno] Caucho de cloropreno que no mancha (gris)400.801~2.5000.88301510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente[Otros] Caucho Conductor Eléctrico (Negro)400.801~2.5000.88301510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente[Caucho de cloropreno] Caucho de cloropreno que no mancha (gris)400.801~2.5000.88501510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente[Otros] Caucho Conductor Eléctrico (Negro)400.801~2.5000.88501510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente[Caucho de cloropreno] Caucho de cloropreno que no mancha (gris)400.801~2.5000.88501512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente[Otros] Caucho Conductor Eléctrico (Negro)400.801~2.5000.88501512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente[Caucho de cloropreno] Caucho de cloropreno que no mancha (gris)400.801~2.5000.88701512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente[Otros] Caucho Conductor Eléctrico (Negro)400.801~2.5000.88701512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente[Caucho de cloropreno] Caucho de cloropreno que no mancha (gris)400.801~2.5000.881001512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente[Otros] Caucho Conductor Eléctrico (Negro)400.801~2.5000.881001512
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No provisto[Caucho de cloropreno] Caucho de cloropreno (negro)330.321~0.8000.5930 ~ 50128
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No provisto[Caucho de cloropreno] Caucho de cloropreno (negro)330.321~0.8000.5930 ~ 701210
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No provisto[Caucho de cloropreno] Caucho de cloropreno (negro)400.801~2.5000.8830 ~ 701510
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No provisto[Caucho de cloropreno] Caucho de cloropreno (negro)400.801~2.5000.8850 ~ 1001512

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

-->-->Almohadillas antivibración - Tipo de carga ligera: Imagen relacionada
Almohadillas antivibración - Tipo de carga ligera: Imagen relacionada
Almohadillas antivibración - Tipo de carga ligera: Imagen relacionada
Clave de búsqueda de catálogo electrónico # MA653
܂ -->
 

Información básica

Tipo Tipo de perno de ajuste Tipo de forma de perno de ajuste Con pie de goma Asa de ajuste de altura No provisto
Propiedades Control de vibraciones Mecanismo de giro No provisto

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Módulos

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm