(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Patas Niveladoras - Inclinable, de acero.

Patas Niveladoras - Inclinable, de acero.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Tiene un eje de tornillo inclinable y cubre la inclinación del piso.

  • Componentes inCAD
Pies de ajuste - Tipo giratorio: imagen relacionada
· Materiales
TipoAlmohadillaHilo, tuerca
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
LEMNTAcero al carbón 1045Cromato trivalenteAcero al carbón 1018Cromato trivalente
LEMNSAcero inoxidable 304-Acero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte
LEMNT16-130
Número de parteDD1H12BCarga vertical permisibleMasa
(g)
TipoM-A
LEMNT
(Acero)

LEMNS
(Acero inoxidable)
10-75322122681711.0342
10-100351
12-754823297.5101916.0378
12-100390
16-10064273210132428.3430
16-130445

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LEMNS10-75
LEMNS10-100
LEMNS12-75
LEMNS12-100
LEMNS16-100
LEMNS16-130
LEMNT10-75
LEMNT10-100
LEMNT12-75
LEMNT12-100
LEMNT16-100
LEMNT16-130
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficie de rosca Material del cuerpo Tratamiento superficial del cuerpo Pies de diámetro D
(mm)
Carga permitida (detalles)
(kN)
Tornillo A
(mm)
Altura del cuerpo principal
(mm)
Rosca M
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provisto[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto3211752210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provisto[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto32111002210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provisto[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto4816752912
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provisto[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto48161002912
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provisto[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto6428.31003216
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provisto[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto6428.31303216
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente[Acero] Acero al carbón 1045Cromado trivalente3211752210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente[Acero] Acero al carbón 1045Cromado trivalente32111002210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente[Acero] Acero al carbón 1045Cromado trivalente4816752912
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente[Acero] Acero al carbón 1045Cromado trivalente48161002912
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Cromado trivalente[Acero] Acero al carbón 1045Cromado trivalente6428.31003216
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente[Acero] Acero al carbón 1045Cromado trivalente6428.31303216

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Tipo de perno de ajuste Ángulo giratorio θ(deg) 15 Asa de ajuste de altura No provisto
Propiedades Estándar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico