(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Patas Niveladoras - Almohadilla de caucho, base de poliacetal, inclinable.

Patas Niveladoras - Almohadilla de caucho, base de poliacetal, inclinable.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Patas Niveladoras - Almohadilla de caucho, base de poliacetal, inclinable.
  • Patas Niveladoras - Almohadilla de caucho, base de poliacetal, inclinable.
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Tiene un eje de tornillo inclinable y cubre la inclinación del piso.

  • Componentes inCAD
Pies de ajuste - Tipo de resina de goma: Imagen relacionada
· Materiales
TipoAlmohadillaHilo, tuercaCaucho
[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[H] Dureza
AJPDReforzado
Poliacetal
Acero al carbón 1018Cromato trivalente--
AJPDRCaucho nitriloShore A70
AJPDSAcero inoxidable 304---
AJPDSRCaucho nitriloShore A70

Especificaciones

Número de parte
AJPD12-100C
Número de parteLD12EBCarga vertical permisibleMasa (g)
TipoM-A
Acero
AJPD
AJPDR (Con goma)

Acero inoxidable
AJPDS
AJPDSR (Con goma)
10-70 C95406819173.076
10-100 C12579
12-70 C987.5102019108
12-100 C128110
16-100 C130101324130
10-70 D9650682017182
10-100 D126185
12-60 D89.57.51021.519200
12-70 D99.5210
12-100 D129.5220
16-80 D111.5101324265
16-130 D161.5280
12-70 E104607.5102619260
12-100 E134265
16-70 E106101324290
16-100 E136295
16-150 E186300
20-100 E13912.51627306.0320
20-150 E189342
20-180 E219356

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AJPD10-70C
AJPD10-70D
AJPD10-100C
AJPD10-100D
AJPD12-60D
AJPD12-70C
AJPD12-70D
AJPD12-70E
AJPD12-100C
AJPD12-100D
AJPD12-100E
AJPD16-70E
AJPD16-80D
AJPD16-100C
AJPD16-100E
AJPD16-130D
AJPD16-150E
AJPD20-100E
AJPD20-150E
AJPD20-180E
AJPDR10-70C
AJPDR10-70D
AJPDR10-100C
AJPDR10-100D
AJPDR12-60D
AJPDR12-70C
AJPDR12-70D
AJPDR12-70E
AJPDR12-100C
AJPDR12-100D
AJPDR12-100E
AJPDR16-70E
AJPDR16-80D
AJPDR16-100C
AJPDR16-100E
AJPDR16-130D
AJPDR16-150E
AJPDR20-100E
AJPDR20-150E
AJPDR20-180E
AJPDS10-70C
AJPDS10-70D
AJPDS10-100C
AJPDS10-100D
AJPDS12-60D
AJPDS12-70C
AJPDS12-70D
AJPDS12-70E
AJPDS12-100C
AJPDS12-100D
AJPDS12-100E
AJPDS16-70E
AJPDS16-80D
AJPDS16-100C
AJPDS16-100E
AJPDS16-130D
AJPDS16-150E
AJPDS20-100E
AJPDS20-150E
AJPDS20-180E
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de forma de perno de ajuste Tratamiento de superficie de rosca Material de caucho Pies de diámetro D
(mm)
Carga permitida (detalles)
(kN)
Tornillo A
(mm)
Altura del cuerpo principal
(mm)
Rosca M
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Cromado trivalente-403701910
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Cromado trivalente-503702010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Cromado trivalente-4031001910
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Cromado trivalente-5031002010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Cromado trivalente-5036021.512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Cromado trivalente-403702012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

--Cromado trivalente-5037021.512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

--Cromado trivalente-603702612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Cromado trivalente-4031002012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

--Cromado trivalente-50310021.512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Cromado trivalente-6031002612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Cromado trivalente-603702616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

--Cromado trivalente-5038021.516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Cromado trivalente-4031002016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Cromado trivalente-6031002616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

--Cromado trivalente-50313021.516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Cromado trivalente-6031502616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Cromado trivalente-6061002720
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Cromado trivalente-6061502720
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Cromado trivalente-6061802720
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con pie de gomaCromado trivalenteCaucho nitrilo403702210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con pie de gomaCromado trivalenteCaucho nitrilo503702310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con pie de gomaCromado trivalenteCaucho nitrilo4031002210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con pie de gomaCromado trivalenteCaucho nitrilo5031002310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con pie de gomaCromado trivalenteCaucho nitrilo5036024.512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con pie de gomaCromado trivalenteCaucho nitrilo403702312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con pie de gomaCromado trivalenteCaucho nitrilo5037024.512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con pie de gomaCromado trivalenteCaucho nitrilo603702912
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con pie de gomaCromado trivalenteCaucho nitrilo4031002312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con pie de gomaCromado trivalenteCaucho nitrilo50310024.512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con pie de gomaCromado trivalenteCaucho nitrilo6031002912
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con pie de gomaCromado trivalenteCaucho nitrilo603702916
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con pie de gomaCromado trivalenteCaucho nitrilo5038024.516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con pie de gomaCromado trivalenteCaucho nitrilo4031002316
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con pie de gomaCromado trivalenteCaucho nitrilo6031002916
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con pie de gomaCromado trivalenteCaucho nitrilo50313024.516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con pie de gomaCromado trivalenteCaucho nitrilo6031502916
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con pie de gomaCromado trivalenteCaucho nitrilo6031003020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con pie de gomaCromado trivalenteCaucho nitrilo6031503020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con pie de gomaCromado trivalenteCaucho nitrilo6031803020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-No provisto-403701910
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-No provisto-503702010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-No provisto-4031001910
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-No provisto-5031002010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-No provisto-5036021.512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-No provisto-403702012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-No provisto-5037021.512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-No provisto-603702612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-No provisto-4031002012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-No provisto-50310021.512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-No provisto-6031002612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-No provisto-603702616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-No provisto-5038021.516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-No provisto-4031002016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-No provisto-6031002616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-No provisto-50313021.516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-No provisto-6031502616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-No provisto-6031002720
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-No provisto-6031502720
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-No provisto-6031802720

Cargando…

Más información

Pies de ajuste - Tipo de resina de goma: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Tipo de perno de ajuste Ángulo giratorio θ(deg) 15 Asa de ajuste de altura No provisto
Material del cuerpo Poliacetal Reforzado Propiedades Estándar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico