(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Patas niveladoras - con almohadillas de goma en la base.

Almohadillas de ajuste con base de caucho: Related Image
· Materiales
Cuerpo principalTipo③Cuerpo principal②Caucho
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ M ] Material (color)[H] Dureza
Tipo de aceroFJSNAcero al carbón 1018Revestimiento electrodepositado (negro)Caucho de neopreno (Negro)Shore A80
FJSMSilicio (blanco)Shore A70
Poliacetal (blanco)-
Caucho de cloropreno no migratorio (Gris)Shore A70
Caucho de conductividad eléctrica (Negro)Shore A70
Tipo acero inoxidableFJSNSAcero inoxidable 304Pulido electrolíticoCaucho de neopreno (Negro)Shore A80
FJSMSSilicio (blanco)Shore A70
Poliacetal (blanco)-
Caucho de cloropreno no migratorio (Gris)Shore A70
Caucho de conductividad eléctrica (Negro)Shore A70
[ ! ]Para la dureza del poliacetal, consulte la tabla de características de la placa de resina en Haga clic aquí
[ ! ]Caucho eléctricamente conductor Resistencia específica del volumen 10 2 a 10 4 Ω · cm

Especificaciones

Número de parte-Material de caucho
FJSN12-100
FJSM12-100

-

S
MDdd112EB
84035.5105.56.513.513
107817
125045.5158101619
166055.52010131724
20131630
■Tipo de acero
Número de parteFJSMLCarga vertical permisible
(kN)
Masa
(g)
TipoM-AMaterial de caucho
FJSN

FJSM
(Seleccionable de caucho)
8-60S (silicón, blanco)
P (poliacetal, blanco)
C (caucho de cloropreno no migratorio, gris)
D (caucho conductor de electricidad, negro)
794.080
10-5070.5110
10-7595.5135
12-70944.2160
12-100124190
16-70974.4290
16-100127340
20-100130440
20-130160510
[ ! ]El tipo de caucho no se puede seleccionar para FJSN (solo caucho de neopreno).
■Tipo de acero inoxidable
Número de parteFJSMSLCarga vertical permisible
(kN)
Masa
(g)
TipoM-AMaterial de caucho
FJSNS

FJSMS
(Seleccionable de caucho)
8-60S (silicón, blanco)
P (poliacetal, blanco)
C (caucho de cloropreno no migratorio, gris)
D (caucho conductor de electricidad, negro)
794.080
10-5070.5110
12-70944.2160
16-70974.4290
20-100130440
20-130160510
[ ! ]El tipo de caucho no se puede seleccionar para FJSNS (solo caucho de neopreno).

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FJSM8-60-C
FJSM8-60-D
FJSM8-60-P
FJSM8-60-S
FJSM10-50-C
FJSM10-50-D
FJSM10-50-P
FJSM10-50-S
FJSM10-75-C
FJSM10-75-D
FJSM10-75-P
FJSM10-75-S
FJSM12-70-C
FJSM12-70-D
FJSM12-70-P
FJSM12-70-S
FJSM12-100-C
FJSM12-100-D
FJSM12-100-P
FJSM12-100-S
FJSM16-70-C
FJSM16-70-D
FJSM16-70-P
FJSM16-70-S
FJSM16-100-C
FJSM16-100-D
FJSM16-100-P
FJSM16-100-S
FJSM20-100-C
FJSM20-100-D
FJSM20-100-P
FJSM20-100-S
FJSM20-130-C
FJSM20-130-D
FJSM20-130-P
FJSM20-130-S
FJSMS8-60-C
FJSMS8-60-D
FJSMS8-60-P
FJSMS8-60-S
FJSMS10-50-C
FJSMS10-50-D
FJSMS10-50-P
FJSMS10-50-S
FJSMS12-70-C
FJSMS12-70-D
FJSMS12-70-P
FJSMS12-70-S
FJSMS16-70-C
FJSMS16-70-D
FJSMS16-70-P
FJSMS16-70-S
FJSMS20-100-C
FJSMS20-100-D
FJSMS20-100-P
FJSMS20-100-S
FJSMS20-130-C
FJSMS20-130-D
FJSMS20-130-P
FJSMS20-130-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficie de rosca Material del cuerpo Tratamiento superficial del cuerpo Material de caucho Pies de diámetro D
(mm)
Carga permitida (detalles)
(kN)
Tornillo A
(mm)
Altura del cuerpo principal
(mm)
Rosca M
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recubrimiento de electrodeposición (negro)[Acero] Acero al carbón 1018Recubrimiento de electrodeposición (negro)[Caucho de cloropreno] Caucho de cloropreno no migratorio (gris)4046013.58
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Recubrimiento de electrodeposición (negro)[Acero] Acero al carbón 1018Recubrimiento de electrodeposición (negro)[Otros] Caucho Conductor Eléctrico (Negro)4046013.58
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recubrimiento de electrodeposición (negro)[Acero] Acero al carbón 1018Recubrimiento de electrodeposición (negro)Poliacetal (blanco)4046013.58
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recubrimiento de electrodeposición (negro)[Acero] Acero al carbón 1018Recubrimiento de electrodeposición (negro)Silicio (blanco)4046013.58
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recubrimiento de electrodeposición (negro)[Acero] Acero al carbón 1018Recubrimiento de electrodeposición (negro)[Caucho de cloropreno] Caucho de cloropreno no migratorio (gris)4045013.510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Recubrimiento de electrodeposición (negro)[Acero] Acero al carbón 1018Recubrimiento de electrodeposición (negro)[Otros] Caucho Conductor Eléctrico (Negro)4045013.510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recubrimiento de electrodeposición (negro)[Acero] Acero al carbón 1018Recubrimiento de electrodeposición (negro)Poliacetal (blanco)4045013.510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recubrimiento de electrodeposición (negro)[Acero] Acero al carbón 1018Recubrimiento de electrodeposición (negro)Silicio (blanco)4045013.510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recubrimiento de electrodeposición (negro)[Acero] Acero al carbón 1018Recubrimiento de electrodeposición (negro)[Caucho de cloropreno] Caucho de cloropreno no migratorio (gris)4047513.510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Recubrimiento de electrodeposición (negro)[Acero] Acero al carbón 1018Recubrimiento de electrodeposición (negro)[Otros] Caucho Conductor Eléctrico (Negro)4047513.510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recubrimiento de electrodeposición (negro)[Acero] Acero al carbón 1018Recubrimiento de electrodeposición (negro)Poliacetal (blanco)4047513.510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recubrimiento de electrodeposición (negro)[Acero] Acero al carbón 1018Recubrimiento de electrodeposición (negro)Silicio (blanco)4047513.510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recubrimiento de electrodeposición (negro)[Acero] Acero al carbón 1018Recubrimiento de electrodeposición (negro)[Caucho de cloropreno] Caucho de cloropreno no migratorio (gris)504.2701612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Recubrimiento de electrodeposición (negro)[Acero] Acero al carbón 1018Recubrimiento de electrodeposición (negro)[Otros] Caucho Conductor Eléctrico (Negro)504.2701612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recubrimiento de electrodeposición (negro)[Acero] Acero al carbón 1018Recubrimiento de electrodeposición (negro)Poliacetal (blanco)504.2701612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recubrimiento de electrodeposición (negro)[Acero] Acero al carbón 1018Recubrimiento de electrodeposición (negro)Silicio (blanco)504.2701612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recubrimiento de electrodeposición (negro)[Acero] Acero al carbón 1018Recubrimiento de electrodeposición (negro)[Caucho de cloropreno] Caucho de cloropreno no migratorio (gris)504.21001612
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-Recubrimiento de electrodeposición (negro)[Acero] Acero al carbón 1018Recubrimiento de electrodeposición (negro)[Otros] Caucho Conductor Eléctrico (Negro)504.21001612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recubrimiento de electrodeposición (negro)[Acero] Acero al carbón 1018Recubrimiento de electrodeposición (negro)Poliacetal (blanco)504.21001612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recubrimiento de electrodeposición (negro)[Acero] Acero al carbón 1018Recubrimiento de electrodeposición (negro)Silicio (blanco)504.21001612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recubrimiento de electrodeposición (negro)[Acero] Acero al carbón 1018Recubrimiento de electrodeposición (negro)[Caucho de cloropreno] Caucho de cloropreno no migratorio (gris)604.4701716
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Recubrimiento de electrodeposición (negro)[Acero] Acero al carbón 1018Recubrimiento de electrodeposición (negro)[Otros] Caucho Conductor Eléctrico (Negro)604.4701716
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recubrimiento de electrodeposición (negro)[Acero] Acero al carbón 1018Recubrimiento de electrodeposición (negro)Poliacetal (blanco)604.4701716
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recubrimiento de electrodeposición (negro)[Acero] Acero al carbón 1018Recubrimiento de electrodeposición (negro)Silicio (blanco)604.4701716
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recubrimiento de electrodeposición (negro)[Acero] Acero al carbón 1018Recubrimiento de electrodeposición (negro)[Caucho de cloropreno] Caucho de cloropreno no migratorio (gris)604.41001716
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Recubrimiento de electrodeposición (negro)[Acero] Acero al carbón 1018Recubrimiento de electrodeposición (negro)[Otros] Caucho Conductor Eléctrico (Negro)604.41001716
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recubrimiento de electrodeposición (negro)[Acero] Acero al carbón 1018Recubrimiento de electrodeposición (negro)Poliacetal (blanco)604.41001716
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recubrimiento de electrodeposición (negro)[Acero] Acero al carbón 1018Recubrimiento de electrodeposición (negro)Silicio (blanco)604.41001716
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recubrimiento de electrodeposición (negro)[Acero] Acero al carbón 1018Recubrimiento de electrodeposición (negro)[Caucho de cloropreno] Caucho de cloropreno no migratorio (gris)604.41001720
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Recubrimiento de electrodeposición (negro)[Acero] Acero al carbón 1018Recubrimiento de electrodeposición (negro)[Otros] Caucho Conductor Eléctrico (Negro)604.41001720
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recubrimiento de electrodeposición (negro)[Acero] Acero al carbón 1018Recubrimiento de electrodeposición (negro)Poliacetal (blanco)604.41001720
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recubrimiento de electrodeposición (negro)[Acero] Acero al carbón 1018Recubrimiento de electrodeposición (negro)Silicio (blanco)604.41001720
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recubrimiento de electrodeposición (negro)[Acero] Acero al carbón 1018Recubrimiento de electrodeposición (negro)[Caucho de cloropreno] Caucho de cloropreno no migratorio (gris)604.41301720
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Recubrimiento de electrodeposición (negro)[Acero] Acero al carbón 1018Recubrimiento de electrodeposición (negro)[Otros] Caucho Conductor Eléctrico (Negro)604.41301720
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recubrimiento de electrodeposición (negro)[Acero] Acero al carbón 1018Recubrimiento de electrodeposición (negro)Poliacetal (blanco)604.41301720
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recubrimiento de electrodeposición (negro)[Acero] Acero al carbón 1018Recubrimiento de electrodeposición (negro)Silicio (blanco)604.41301720
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico[Caucho de cloropreno] Caucho de cloropreno no migratorio (gris)4046013.58
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico[Otros] Caucho Conductor Eléctrico (Negro)4046013.58
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolíticoPoliacetal (blanco)4046013.58
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolíticoSilicio (blanco)4046013.58
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico[Caucho de cloropreno] Caucho de cloropreno no migratorio (gris)4045013.510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico[Otros] Caucho Conductor Eléctrico (Negro)4045013.510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolíticoPoliacetal (blanco)4045013.510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolíticoSilicio (blanco)4045013.510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico[Caucho de cloropreno] Caucho de cloropreno no migratorio (gris)504.2701612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico[Otros] Caucho Conductor Eléctrico (Negro)504.2701612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolíticoPoliacetal (blanco)504.2701612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolíticoSilicio (blanco)504.2701612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico[Caucho de cloropreno] Caucho de cloropreno no migratorio (gris)604.4701716
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico[Otros] Caucho Conductor Eléctrico (Negro)604.4701716
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolíticoPoliacetal (blanco)604.4701716
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolíticoSilicio (blanco)604.4701716
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico[Caucho de cloropreno] Caucho de cloropreno no migratorio (gris)604.41001720
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico[Otros] Caucho Conductor Eléctrico (Negro)604.41001720
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolíticoPoliacetal (blanco)604.41001720
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolíticoSilicio (blanco)604.41001720
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico[Caucho de cloropreno] Caucho de cloropreno no migratorio (gris)604.41301720
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico[Otros] Caucho Conductor Eléctrico (Negro)604.41301720
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolíticoPoliacetal (blanco)604.41301720
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolíticoSilicio (blanco)604.41301720

Cargando…

Más información

Almohadillas de ajuste con base de caucho: Related Image

Ejemplo

-->-->Almohadillas de ajuste con base de caucho: Related Image
Almohadillas de ajuste con base de caucho: Related Image
Almohadillas de ajuste con base de caucho: Related Image
Clave de búsqueda de catálogo electrónico # MA654
܂ -->
 

Información básica

Tipo Tipo de perno de ajuste Tipo de forma de perno de ajuste Con pie de goma Asa de ajuste de altura No provisto
Propiedades Estándar Mecanismo de giro No provisto

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Módulos

Soporte técnico