(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Patas Niveladoras - Compacta, tipo de ahorro de espacio.

Patas Niveladoras - Compacta, tipo de ahorro de espacio.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Permite hacer un uso eficaz de los espacios incluso en entornos donde se encuentran obstáculos.

Almohadillas de ajuste - Tipo de ahorro de espacio: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero al carbono 1018
[S] Tratamiento de superficie: cromato trivalente

Especificaciones

Número de parte
FJWN12-150
NFJNCT12-100
MAJB16-75
MDS12EtB
838175.56.5111.613
10781117
1260810182.019
167510132024

Número de parteLCarga vertical permisible
(kN)
Masa
(g)
TipoM-A
NFJNCT8-5068.10.9847
8-100118.162
10-7594.685
10-100119.697
12-75103156
12-100128174
12-125153190
12-150178209
16-75107267
16-100132297
16-130162336
16-150182363
16-180212402

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NFJNCT8-50
NFJNCT8-100
NFJNCT10-75
NFJNCT10-100
NFJNCT12-75
NFJNCT12-100
NFJNCT12-125
NFJNCT12-150
NFJNCT16-75
NFJNCT16-100
NFJNCT16-130
NFJNCT16-150
NFJNCT16-180
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPies de diámetro D
(mm)
Tornillo A
(mm)
Altura del cuerpo principal
(mm)
Rosca M
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103850118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038100118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038751110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10381001110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060751812
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10601001812
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10601251812
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10601501812
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1075752016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10751002016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10751302016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10751502016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10751802016

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Almohadillas de ajuste - Tipo de ahorro de espacio: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Tipo de perno de ajuste Asa de ajuste de altura No provisto Tratamiento de superficie de rosca Cromado trivalente
Material del cuerpo Acero al carbón 1018 Tratamiento superficial del cuerpo Cromado trivalente Carga permitida (detalles)(kN) 0.98
Propiedades Estándar Mecanismo de giro No provisto

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico