(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Patas Niveladoras - Con anclas de fijación, 2 agujeros.

Patas Niveladoras - Con anclas de fijación, 2 agujeros.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Se mecanizan dos agujeros para el autocinema. Anclas.

  • Componentes inCAD
Almohadillas de ajuste - Tipo de dos orificios: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
FJWNAcero al carbón 1018Cromato trivalente
FJWNSAcero inoxidable 304 Pulido electrolítico

Especificaciones

Número de parte
FJWN12-150
NFJNCT12-100
MAJB16-75
M12EBt
107823172
1281022.519
16101324
20131621.530
■ agujeros de 2 tornillos
Número de parteLCarga vertical permisibleMasa
(g)
TipoM-A
FJWN

FJWNS
(Acero inoxidable)
10-751074.3239
10-100132251
12-75107.54.9276
12-100132.5294
12-125157.5310
12-150182.5329
16-75109.55.9377
16-100134.5407
16-130164.5446
16-150184.5473
16-180214.5512
20-100136.58.8587
20-130166.5653
20-150186.5690
20-180216.5752

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FJWN10-75
FJWN10-100
FJWN12-75
FJWN12-100
FJWN12-125
FJWN12-150
FJWN16-75
FJWN16-100
FJWN16-130
FJWN16-150
FJWN16-180
FJWN20-100
FJWN20-130
FJWN20-150
FJWN20-180
FJWNS10-75
FJWNS10-100
FJWNS12-75
FJWNS12-100
FJWNS12-125
FJWNS12-150
FJWNS16-75
FJWNS16-100
FJWNS16-130
FJWNS16-150
FJWNS16-180
FJWNS20-100
FJWNS20-130
FJWNS20-150
FJWNS20-180
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficie de rosca Material del cuerpo Tratamiento superficial del cuerpo Carga permitida (detalles)
(kN)
Tornillo A
(mm)
Altura del cuerpo principal
(mm)
Rosca M
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente[Acero] Acero al carbón 1018Cromado trivalente4.3752310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente[Acero] Acero al carbón 1018Cromado trivalente4.31002310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente[Acero] Acero al carbón 1018Cromado trivalente4.97522.512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente[Acero] Acero al carbón 1018Cromado trivalente4.910022.512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente[Acero] Acero al carbón 1018Cromado trivalente4.912522.512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente[Acero] Acero al carbón 1018Cromado trivalente4.915022.512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente[Acero] Acero al carbón 1018Cromado trivalente5.97522.516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente[Acero] Acero al carbón 1018Cromado trivalente5.910022.516
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Cromado trivalente[Acero] Acero al carbón 1018Cromado trivalente5.913022.516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente[Acero] Acero al carbón 1018Cromado trivalente5.915022.516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente[Acero] Acero al carbón 1018Cromado trivalente5.918022.516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente[Acero] Acero al carbón 1018Cromado trivalente8.810021.520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente[Acero] Acero al carbón 1018Cromado trivalente8.813021.520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente[Acero] Acero al carbón 1018Cromado trivalente8.815021.520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente[Acero] Acero al carbón 1018Cromado trivalente8.818021.520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico4.3752310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico4.31002310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico4.97522.512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico4.910022.512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico4.912522.512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico4.915022.512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico5.97522.516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico5.910022.516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico5.913022.516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico5.915022.516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico5.918022.516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico8.810021.520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico8.813021.520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico8.815021.520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico8.818021.520

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Tipo de perno de ajuste Tipo de forma de perno de ajuste Agujeros de 2 tornillos Asa de ajuste de altura No provisto
Pies de diámetro D(mm) 110 Propiedades Estándar Mecanismo de giro No provisto

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico