(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Patas Niveladoras - Con anclas de fijación, 1 agujero.

Almohadillas de ajuste - Tipo fijo: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
FJKNAcero al carbón 1018Cromato trivalente
FJKNSAcero inoxidable 304Pulido electrolítico

Especificaciones

Número de parte
FJWN12-150
NFJNCT12-100
MAJB16-75
M12EBt
107818172
1281019
16101324
20131630
■ Tipo fijo
Número de parteLCarga vertical permisibleMasa
(g)
TipoM-A
FJKN

FJKNS
(Acero inoxidable)
10-751024.3186
10-100127204
12-751034.9211
12-100128229
12-125153245
12-150178264
16-751055.9307
16-100130337
16-130160376
16-150180403
16-180210442
20-1001338.8509
20-130163571
20-150183613
20-180213674

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FJKN10-75
FJKN10-100
FJKN12-75
FJKN12-100
FJKN12-125
FJKN12-150
FJKN16-75
FJKN16-100
FJKN16-130
FJKN16-150
FJKN16-180
FJKN20-100
FJKN20-130
FJKN20-150
FJKN20-180
FJKNS10-75
FJKNS10-100
FJKNS12-75
FJKNS12-100
FJKNS12-125
FJKNS12-150
FJKNS16-75
FJKNS16-100
FJKNS16-130
FJKNS16-150
FJKNS16-180
FJKNS20-100
FJKNS20-130
FJKNS20-150
FJKNS20-180
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficie de rosca Material del cuerpo Tratamiento superficial del cuerpo Carga permitida (detalles)
(kN)
Tornillo A
(mm)
Rosca M
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente[Acero] Acero al carbón 1018Cromado trivalente4.37510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente[Acero] Acero al carbón 1018Cromado trivalente4.310010
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Cromado trivalente[Acero] Acero al carbón 1018Cromado trivalente4.97512
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Cromado trivalente[Acero] Acero al carbón 1018Cromado trivalente4.910012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente[Acero] Acero al carbón 1018Cromado trivalente4.912512
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Cromado trivalente[Acero] Acero al carbón 1018Cromado trivalente4.915012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente[Acero] Acero al carbón 1018Cromado trivalente5.97516
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Cromado trivalente[Acero] Acero al carbón 1018Cromado trivalente5.910016
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Cromado trivalente[Acero] Acero al carbón 1018Cromado trivalente5.913016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente[Acero] Acero al carbón 1018Cromado trivalente5.915016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente[Acero] Acero al carbón 1018Cromado trivalente5.918016
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Cromado trivalente[Acero] Acero al carbón 1018Cromado trivalente8.810020
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Cromado trivalente[Acero] Acero al carbón 1018Cromado trivalente8.813020
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Cromado trivalente[Acero] Acero al carbón 1018Cromado trivalente8.815020
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Cromado trivalente[Acero] Acero al carbón 1018Cromado trivalente8.818020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico4.37510
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico4.310010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico4.97512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico4.910012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico4.912512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico4.915012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico5.97516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico5.910016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico5.913016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico5.915016
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico5.918016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico8.810020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico8.813020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico8.815020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico8.818020

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Tipo de perno de ajuste Tipo de forma de perno de ajuste Tipo fijo Asa de ajuste de altura No provisto
Pies de diámetro D(mm) 70 Altura del cuerpo principal(mm) 18 Propiedades Estándar
Mecanismo de giro No provisto

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico