(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Caucho sintético, Nylon MC y uretano, serie CJM/CKM/CTM.

Ruedas - Caucho sintético, Nylon MC y uretano, serie CJM/CKM/CTM.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Tipo de rueda: Tipo de placa fija, tipo de placa giratoria
· Material de las ruedas: Nailon MC, caucho sintético (estándar), uretano (General)
· Características de las ruedas: No provisto
· Tapón: No Provisto, con doble tapón (Rotación + giro)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las ruedas: carga media, giratorias, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Ruedas: carga media, giratorias: imagen relacionada
· Materiales
TipoCuerpo principalRueda*Rodamiento
GiratorioBloqueadoMontaje en ángulo con tope[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ M ] Material (color)
CJMCKMCTMAcero bajo en carbónCromado brillanteCaucho sintético
(negro)
Incorporado
CJMSCKMSCTMSAcero inoxidable 304
CJMUCCKMUCCTMUCAcero bajo en carbónCromado brillanteCaucho de uretano
(Verde)
CJMUCKMUCTMUAcero inoxidable 304
CJMMCKMMCTMMAcero bajo en carbónCromado brillanteMC Nylon
(Azul)
CJMMSCKMMSCTMMSAcero inoxidable 304
* La parte de la rueda de acero inoxidable es de acero con bajo contenido de carbono (cromado brillante).

Especificaciones

Número de pieza
CJM75
CJH75
TipoD(Ancho de llanta) BHACFdEGKt Par de frenado (kg-cm)Carga permisible (N)
rueda de caucho sintéticoRueda de caucho de uretanorueda de nailon MC
Cuerpo de acero con bajo contenido de carbonoCuerpo de acero inoxidable
Tipo giratorio753210184639.5223.278598016672353
100144967110.5354.51275147025493529
130401781078011.0 401765245135304903
Tipo fijo75321019572639.54078598016672353
100144115808010.5451275147025493529
130401781389310011.0561765245135304903
Tipo giratorio + freno753210184639.5 22703.2757859801667
100144967110.5 35904.5901275147025493529
130401781078011.0 40951201765245135304903
Kgf (carga) =Nx0.101972
Tiporueda de caucho sintético
Número de pieza
TipoD
Tipo giratorioCJM75
100
130
CJMS
(Acero inoxidable)
75
100
130
Tipo fijoCKM75
100
130
CKMS
(Acero inoxidable)
75
100
130
Giratorio + freno
Tipo
CTM75
100
130
CTMS
(Acero inoxidable)
100
130

Lista de precios

■Tasa de descuento por volumen ( [ ! ] redondear hacia abajo al centavo más cercano). haga clic aquí
Cantidad1 to 1920 to 3435 to 4950 to 100
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%18%
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CJM75
CJM100
CJM130
CJMM75
CJMM100
CJMM130
CJMMS75
CJMMS100
CJMMS130
CJMS75
CJMS100
CJMS130
CJMU75
CJMU100
CJMU130
CJMUC75
CJMUC100
CJMUC130
CKM75
CKM100
CKM130
CKMM75
CKMM100
CKMM130
CKMMS75
CKMMS100
CKMMS130
CKMS75
CKMS100
CKMS130
CKMU75
CKMU100
CKMU130
CKMUC75
CKMUC100
CKMUC130
CTM75
CTM100
CTM130
CTMM75
CTMM100
CTMM130
CTMMS100
CTMMS130
CTMS100
CTMS130
CTMU100
CTMU130
CTMUC75
CTMUC100
CTMUC130
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de Ruedita Tope Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de rueda B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaNo provisto35.01~80.0078.5101[Caucho sintético] Caucho Sintético (Estándar)Acero636384847532
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaNo provisto80.01~140.00127.5144[Caucho sintético] Caucho Sintético (Estándar)Acero7171969610032
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaNo provisto140.01~220.00176.5178[Caucho sintético] Caucho Sintético (Estándar)Acero808010710713040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaNo provisto140.01~220.00166.7101[(Nylon)] Nylon MCAcero636384847532
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaNo provisto220.01~320.00254.9144[(Nylon)] Nylon MCAcero7171969610032
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaNo provisto320.01~485.00353178[(Nylon)] Nylon MCAcero808010710713040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaNo provisto220.01~320.00235.3101[(Nylon)] Nylon MCAcero inoxidable636384847532
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaNo provisto320.01~485.00352.9144[(Nylon)] Nylon MCAcero inoxidable7171969610032
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaNo provisto485.01~750.00490.3178[(Nylon)] Nylon MCAcero inoxidable808010710713040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaNo provisto35.01~80.0078.5101[Caucho sintético] Caucho Sintético (Estándar)Acero inoxidable636384847532
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaNo provisto80.01~140.00127.5144[Caucho sintético] Caucho Sintético (Estándar)Acero inoxidable7171969610032
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaNo provisto140.01~220.00176.5178[Caucho sintético] Caucho Sintético (Estándar)Acero inoxidable808010710713040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaNo provisto80.01~140.0098101[Uretano] Uretano (general)Acero inoxidable636384847532
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaNo provisto140.01~220.00147144[Uretano] Uretano (general)Acero inoxidable7171969610032
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaNo provisto220.01~320.00245.1178[Uretano] Uretano (general)Acero inoxidable808010710713040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaNo provisto80.01~140.0098101[Uretano] Uretano (general)Acero636384847532
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaNo provisto140.01~220.00147144[Uretano] Uretano (general)Acero7171969610032
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaNo provisto220.01~320.00245.1178[Uretano] Uretano (general)Acero808010710713040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa fijaNo provisto35.01~80.0078.5101[Caucho sintético] Caucho Sintético (Estándar)Acero634095727532
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa fijaNo provisto80.01~140.00127.5144[Caucho sintético] Caucho Sintético (Estándar)Acero80451158010032
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa fijaNo provisto140.01~220.00176.5178[Caucho sintético] Caucho Sintético (Estándar)Acero100561389313040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa fijaNo provisto140.01~220.00166.7101[(Nylon)] Nylon MCAcero634095727532
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa fijaNo provisto220.01~320.00254.9144[(Nylon)] Nylon MCAcero80451158010032
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa fijaNo provisto320.01~485.00353178[(Nylon)] Nylon MCAcero100561389313040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa fijaNo provisto220.01~320.00235.3101[(Nylon)] Nylon MCAcero inoxidable634095727532
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa fijaNo provisto320.01~485.00352.9144[(Nylon)] Nylon MCAcero inoxidable80451158010032
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa fijaNo provisto485.01~750.00490.3178[(Nylon)] Nylon MCAcero inoxidable100561389313040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa fijaNo provisto35.01~80.0078.5101[Caucho sintético] Caucho Sintético (Estándar)Acero inoxidable634095727532
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa fijaNo provisto80.01~140.00127.5144[Caucho sintético] Caucho Sintético (Estándar)Acero inoxidable80451158010032
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa fijaNo provisto140.01~220.00176.5178[Caucho sintético] Caucho Sintético (Estándar)Acero inoxidable100561389313040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa fijaNo provisto80.01~140.0098101[Uretano] Uretano (general)Acero inoxidable634095727532
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa fijaNo provisto140.01~220.00147144[Uretano] Uretano (general)Acero inoxidable80451158010032
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa fijaNo provisto220.01~320.00245.1178[Uretano] Uretano (general)Acero inoxidable100561389313040
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo de placa fijaNo provisto80.01~140.0098101[Uretano] Uretano (general)Acero634095727532
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo de placa fijaNo provisto140.01~220.00147144[Uretano] Uretano (general)Acero80451158010032
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo de placa fijaNo provisto220.01~320.00245.1178[Uretano] Uretano (general)Acero100561389313040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaCon doble tope (rotación + giro)35.01~80.0078.5101[Caucho sintético] Caucho Sintético (Estándar)Acero636384847532
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaCon doble tope (rotación + giro)80.01~140.00127.5144[Caucho sintético] Caucho Sintético (Estándar)Acero7171969610032
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaCon doble tope (rotación + giro)140.01~220.00176.5178[Caucho sintético] Caucho Sintético (Estándar)Acero808010710713040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaCon doble tope (rotación + giro)140.01~220.00166.7101[(Nylon)] Nylon MCAcero636384847532
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaCon doble tope (rotación + giro)220.01~320.00254.9144[(Nylon)] Nylon MCAcero7171969610032
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaCon doble tope (rotación + giro)320.01~485.00353178[(Nylon)] Nylon MCAcero808010710713040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaCon doble tope (rotación + giro)320.01~485.00352.9144[(Nylon)] Nylon MCAcero inoxidable7171969610032
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaCon doble tope (rotación + giro)485.01~750.00490.3178[(Nylon)] Nylon MCAcero inoxidable808010710713040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaCon doble tope (rotación + giro)80.01~140.00127.5144[Caucho sintético] Caucho Sintético (Estándar)Acero inoxidable7171969610032
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaCon doble tope (rotación + giro)140.01~220.00176.5178[Caucho sintético] Caucho Sintético (Estándar)Acero inoxidable808010710713040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaCon doble tope (rotación + giro)140.01~220.00147144[Uretano] Uretano (general)Acero inoxidable7171969610032
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaCon doble tope (rotación + giro)220.01~320.00245.1178[Uretano] Uretano (general)Acero inoxidable808010710713040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaCon doble tope (rotación + giro)80.01~140.0098101[Uretano] Uretano (general)Acero636384847532
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaCon doble tope (rotación + giro)140.01~220.00147144[Uretano] Uretano (general)Acero7171969610032
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaCon doble tope (rotación + giro)220.01~320.00245.1178[Uretano] Uretano (general)Acero808010710713040

Cargando…

  1. 1

Información Técnica

Comparación del rendimiento de las ruedas

ArtículoCaucho sintéticoCaucho de uretanoMC Nylon(Nylon) (blanco)Fenol
Resistente a la abrasiónExcelenteExcelenteExcelenteBienBien
Resistencia al aceiteAceptableBienExcelenteExcelenteExcelente
Resistencia al aguaExcelenteBienExcelenteExcelenteBien
CostoExcelenteBienAceptableExcelenteAceptable
RuidoExcelenteBienAceptableIneficienteAceptable
Carga permisibleAceptableExcelenteExcelenteAceptableExcelente
Resistencia en movimientoAceptableBienExcelenteBienExcelente
Dureza del caucho Shore A70±590±5
Temperatura de operación-5–60°C-20–80°C -20–120°C-10–120°C-40–180°C
CaracterísticasEl caucho natural SBR, BR, etc. se combinan en las fórmulas ideales y son el tipo más estándar como ruedas generales.Excelente en resistencia a la abrasión y al aceite. Baja resistencia al arranque y a la marcha.Excelente en resistencia al aceite y resistencia a la carga. Baja resistencia al arranque y a la marcha.Excelente en resistencia al aceite y al agua. Baja resistencia al arranque y a la marcha.Excelente en resistencia al aceite, al calor y a la carga. Baja resistencia inicial.
ArtículoPlástico reforzado especialcaucho conductorNailon conductor MCPEEKFundición
Resistente a la abrasiónAceptableExcelenteExcelenteBienExcelente
Resistencia al aceiteBienAceptableExcelenteExcelenteExcelente
Resistencia al aguaBienExcelenteExcelenteBienBien
CostoBienBienAceptableAceptableBien
RuidoAceptableExcelenteAceptableAceptableIneficiente
Carga permisibleExcelenteAceptableExcelenteExcelenteExcelente
Resistencia en movimientoBienAceptableExcelenteBienBien
Dureza del caucho Shore A75±5
Temperatura de operación-20–80°C-5–60°C-20–120°C-50–250°C -40–200°C
CaracterísticasHuella más amplia que las ruedas convencionales y adecuada para cargas pesadas. Costo relativamente bajo.Caucho SBR compuesto con una mayor cantidad de contenido de negro de carbón, que funciona como conexión a tierra.La grasa antiestática está sellada. Ideal para ambientes donde está prohibida la adhesión de polvo.Excelente en resistencia al calor. Disponible para uso a alta temperatura.Excelente resistencia a la abrasión, al calor y a la corrosión.

Información de Soporte

Variedad de ruedas

Especificación Propiedades Especificación Propiedades
Montaje directoRuedas de uso común montadas directamente con placas en carros y máquinas.
Montaje con tornillosSimplemente atorníllelo en tuberías, marcos, etc., para montar
Con almohadilla de ajusteLas almohadillas integradas aseguran las ruedas al suelo.
ruedas doblesTipo de rueda doble excelente en giro y capaz de realizar pequeños giros.
Absorción de vibracionesBuena absorción de vibraciones y menor generación de polvo durante el movimiento. Mejor uso para ambientes limpios.
FundiciónEl tipo con alta durabilidad en ambientes hostiles en comparación con los productos con ruedas moldeadas a presión.
Carga permitida/especificaciónCarga ligeraCarga ligera-mediaCarga mediaPerfil bajoCarga media-pesadaCarga pesadacarga súper pesadaCarga ultra pesada
80 to 400 N300 to 1800 N800 to 3000 N1600 to 3200 N3000 N3000 to 6000 N4000 to 9000 NUp to 15000 N
Montaje directo
Ver todoVer todoVer todoVer todoVer todoVer todoVer todo
Montaje con tornillos
Ver todoVer todoVer todoVer todo
Con almohadilla de ajuste
Ver todoVer todoVer todoVer todoVer todoVer todoVer todo
ruedas dobles
Ver todoVer todoVer todo
Absorción de vibraciones
Ver todoVer todo
Fundición
Ver todoVer todo

Descubra más detalles técnicos sobre las ruedas aquí .

Precauciones

1. Carga permisible

Las cargas permitidas mostradas en las tablas del catálogo indican la carga límite que puede ser transportada por fuerza humana sobre una superficie plana.

Para calcular el límite de carga total, primero defina el peso de la carga a transportar y luego seleccione una rueda con la carga permitida adecuada. Incluso si se utilizan 4 ruedas, la carga total se puede soportar en 3 puntos, por lo que el límite de carga total generalmente se calcula mediante la siguiente fórmula:

Dónde:

  • Lc: Límite de carga total.
  • CP: Carga permitida.
  • norte: Número de ruedas (en este ejemplo su valor sería 4).
  • El valor de 0,8 es el factor de multiplicación para determinar la carga total en 3 puntos de apoyo.

[!] Cuando se usan diferentes tamaños de ruedas en combinación, el cálculo debe basarse en la rueda con la capacidad de carga más pequeña.

2. Velocidad de operacion

La velocidad de funcionamiento debe ser la de caminar o más lenta en uso intermitente. Evite tirar con fuerza (excepto algunas ruedas) y el funcionamiento continuo que pueda causar generación de calor.

Diámetro de la ruedaVelocidad de operacion
75 mm o menos2 km/h o menos
100 milímetros o menos4 km/h o menos

3. Tapones

Tenga en cuenta que el rendimiento puede degradarse sin la atención del usuario debido al desgaste y daños causados ​​por el funcionamiento a largo plazo. La potencia de frenado generalmente depende del material de las ruedas. Para garantizar un uso seguro, utilice topes de ruedas, topes de suelo, etc.

4. Entorno operativo

Se supone que las ruedas se utilizan a temperatura normal. (Excluyendo algunas ruedas) Evite ambientes inusuales que puedan verse afectados por altas temperaturas, bajas temperaturas, alta humedad, ácidos, alcalinos, sal, solventes, aceite, agua de mar y productos químicos, etc.

 

Información básica

Características de la rueda No provisto Categoría de carga Carga media Cojinetes de las ruedas Provisto