(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Para sala limpia, con placa giratoria/roscada (Cargas medias).

Ruedas - Para sala limpia, con placa giratoria/roscada (Cargas medias).

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Ruedas para sala limpia a las que se les aplica grasa de baja generación de partículas

  • Componentes inCAD
Ruedas para ambientes limpios - tipo placa con giro: imagen relacionada
Para llaves específicas, consulte >> haga clic aquí .
· Materiales
Cuerpo principalRuedaEscudo de rodamientoRodamiento
[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ M ] Material (color)Resistividad específica de volumen[ M ] MaterialParte giratoriaRueda
Acero inoxidable 304Pulido electrolíticoUretano (azul)
Uretano antiestático (Amarillo)
Nylon MC conductor de electricidad
1010 o más
107Up to 109
102Up to 104
⑤Acero inoxidable duro 304
(Austenita)
IncorporadoIncorporado

Especificaciones

Número de piezaMaterial de la rueda
CHEPA75U
>> Para llaves específicas, haga clic aquí .
TipoNúmero de piezaMaterial de la ruedaHBdrCarga permisible
(N)
Masa (g)
TipoD
GiratorioCHEPA75U (Uretano)
S (uretano antiestático)
D (nylon MC eléctricamente conductor)
1183810.57010001200
10013032831350

TipoNúmero de piezaMaterial de la ruedaHBrCarga permisible
(N)
Masa (g)
TipoD
Giratorio +
Atornillado
CHGPA75U (Uretano)
S (uretano antiestático)
D (nylon MC eléctricamente conductor)
12238708001100
10013432831250
■ Tabla de rendimiento de grasas
ArtículoCondicionesUnidadMétodo de medidaTipo de baja generación de partículas
tipo G
Rendimiento de la grasaEspesanteTipo de litio
aceite baseAceite mineral + aceite de hidrocarburo sintético
Viscosidad cinética del aceite base40°Cmm2 /sJIS K2220 5.1930
100°C
Penetración trabajadaJIS K2220 5.3207
Punto de goteo°CJIS K2220 5.4200
Cantidad de evaporación99°Cx22h% en peso1.40%
Separación de aceite100°Cx24h% en pesoJIS K2220 5140.8%
Temperatura de operaciónEn aire°C-10 to 80

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CHEPA75-D
CHEPA75-S
CHEPA75-U
CHEPA100-D
CHEPA100-S
CHEPA100-U
CHGPA75-D
CHGPA75-S
CHGPA75-U
CHGPA100-D
CHGPA100-S
CHGPA100-U
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de Ruedita Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de Rosca M Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de rueda B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Tipo de placa giratoria80.01~140.00100118[(Nylon)] Nylon MC conductor de electricidad-68719090-7538
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Tipo de placa giratoria80.01~140.00100118[Uretano] Uretano antiestático-68719090-7538
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

10Tipo de placa giratoria80.01~140.00100118[Uretano] Uretano (general)No provisto68719090-7538
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Tipo de placa giratoria80.01~140.00100130[(Nylon)] Nylon MC conductor de electricidad-68719090-13032
1 Pieza(s)Disponible

67 Días o más

10Tipo de placa giratoria80.01~140.00100130[Uretano] Uretano antiestático-68719090-13032
1 Pieza(s)Disponible

67 Días o más

10Tipo de placa giratoria80.01~140.00100130[Uretano] Uretano (general)No provisto68719090-13032
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Atornillar35.01~80.0080122[(Nylon)] Nylon MC conductor de electricidad-----M127538
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Atornillar35.01~80.0080122[Uretano] Uretano antiestático-----M127538
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Atornillar35.01~80.0080122[Uretano] Uretano (general)No provisto----M127538
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Atornillar35.01~80.0080134[(Nylon)] Nylon MC conductor de electricidad-----M1213032
1 Pieza(s)Disponible

67 Días o más

10Atornillar35.01~80.0080134[Uretano] Uretano antiestático-----M1213032
1 Pieza(s)Disponible

67 Días o más

10Atornillar35.01~80.0080134[Uretano] Uretano (general)No provisto----M1213032

Cargando…

  1. 1

Más información

Ruedas para un ambiente limpio - Tipo de placa con giratorio: imagen relacionada
Ruedas para un ambiente limpio - Tipo de placa con giratorio: imagen relacionada
Filtro HEPA (>> Haga clic aquí )

Información Técnica

Comparación del rendimiento de las ruedas

ArtículoCaucho sintéticoCaucho de uretanoMC Nylon(Nylon) (blanco)Fenol
Resistente a la abrasiónExcelenteExcelenteExcelenteBienBien
Resistencia al aceiteAceptableBienExcelenteExcelenteExcelente
Resistencia al aguaExcelenteBienExcelenteExcelenteBien
CostoExcelenteBienAceptableExcelenteAceptable
RuidoExcelenteBienAceptableIneficienteAceptable
Carga permisibleAceptableExcelenteExcelenteAceptableExcelente
Resistencia en movimientoAceptableBienExcelenteBienExcelente
Dureza del caucho Shore A70±590±5
Temperatura de operación-5–60°C-20–80°C -20–120°C-10–120°C-40–180°C
CaracterísticasEl caucho natural SBR, BR, etc. se combinan en las fórmulas ideales y son el tipo más estándar como ruedas generales.Excelente en resistencia a la abrasión y al aceite. Baja resistencia al arranque y a la marcha.Excelente en resistencia al aceite y resistencia a la carga. Baja resistencia al arranque y a la marcha.Excelente en resistencia al aceite y al agua. Baja resistencia al arranque y a la marcha.Excelente en resistencia al aceite, al calor y a la carga. Baja resistencia inicial.
ArtículoPlástico reforzado especialcaucho conductorNailon conductor MCPEEKFundición
Resistente a la abrasiónAceptableExcelenteExcelenteBienExcelente
Resistencia al aceiteBienAceptableExcelenteExcelenteExcelente
Resistencia al aguaBienExcelenteExcelenteBienBien
CostoBienBienAceptableAceptableBien
RuidoAceptableExcelenteAceptableAceptableIneficiente
Carga permisibleExcelenteAceptableExcelenteExcelenteExcelente
Resistencia en movimientoBienAceptableExcelenteBienBien
Dureza del caucho Shore A75±5
Temperatura de operación-20–80°C-5–60°C-20–120°C-50–250°C -40–200°C
CaracterísticasHuella más amplia que las ruedas convencionales y adecuada para cargas pesadas. Costo relativamente bajo.Caucho SBR compuesto con una mayor cantidad de contenido de negro de carbón, que funciona como conexión a tierra.La grasa antiestática está sellada. Ideal para ambientes donde está prohibida la adhesión de polvo.Excelente en resistencia al calor. Disponible para uso a alta temperatura.Excelente resistencia a la abrasión, al calor y a la corrosión.

Información de Soporte

Variedad de ruedas

Especificación Propiedades Especificación Propiedades
Montaje directoRuedas de uso común montadas directamente con placas en carros y máquinas.
Montaje con tornillosSimplemente atorníllelo en tuberías, marcos, etc., para montar
Con almohadilla de ajusteLas almohadillas integradas aseguran las ruedas al suelo.
ruedas doblesTipo de rueda doble excelente en giro y capaz de realizar pequeños giros.
Absorción de vibracionesBuena absorción de vibraciones y menor generación de polvo durante el movimiento. Mejor uso para ambientes limpios.
FundiciónEl tipo con alta durabilidad en ambientes hostiles en comparación con los productos con ruedas moldeadas a presión.
Carga permitida/especificaciónCarga ligeraCarga ligera-mediaCarga mediaPerfil bajoCarga media-pesadaCarga pesadacarga súper pesadaCarga ultra pesada
80 to 400 N300 to 1800 N800 to 3000 N1600 to 3200 N3000 N3000 to 6000 N4000 to 9000 NUp to 15000 N
Montaje directo
Ver todoVer todoVer todoVer todoVer todoVer todoVer todo
Montaje con tornillos
Ver todoVer todoVer todoVer todo
Con almohadilla de ajuste
Ver todoVer todoVer todoVer todoVer todoVer todoVer todo
ruedas dobles
Ver todoVer todoVer todo
Absorción de vibraciones
Ver todoVer todo
Fundición
Ver todoVer todo

Descubra más detalles técnicos sobre las ruedas aquí .

Precauciones

1. Carga permisible

Las cargas permitidas mostradas en las tablas del catálogo indican la carga límite que puede ser transportada por fuerza humana sobre una superficie plana.

Para calcular el límite de carga total, primero defina el peso de la carga a transportar y luego seleccione una rueda con la carga permitida adecuada. Incluso si se utilizan 4 ruedas, la carga total se puede soportar en 3 puntos, por lo que el límite de carga total generalmente se calcula mediante la siguiente fórmula:

Dónde:

  • Lc: Límite de carga total.
  • CP: Carga permitida.
  • norte: Número de ruedas (en este ejemplo su valor sería 4).
  • El valor de 0,8 es el factor de multiplicación para determinar la carga total en 3 puntos de apoyo.

[!] Cuando se usan diferentes tamaños de ruedas en combinación, el cálculo debe basarse en la rueda con la capacidad de carga más pequeña.

2. Velocidad de operacion

La velocidad de funcionamiento debe ser la de caminar o más lenta en uso intermitente. Evite tirar con fuerza (excepto algunas ruedas) y el funcionamiento continuo que pueda causar generación de calor.

Diámetro de la ruedaVelocidad de operacion
75 mm o menos2 km/h o menos
100 milímetros o menos4 km/h o menos

3. Tapones

Tenga en cuenta que el rendimiento puede degradarse sin la atención del usuario debido al desgaste y daños causados ​​por el funcionamiento a largo plazo. La potencia de frenado generalmente depende del material de las ruedas. Para garantizar un uso seguro, utilice topes de ruedas, topes de suelo, etc.

4. Entorno operativo

Se supone que las ruedas se utilizan a temperatura normal. (Excluyendo algunas ruedas) Evite ambientes inusuales que puedan verse afectados por altas temperaturas, bajas temperaturas, alta humedad, ácidos, alcalinos, sal, solventes, aceite, agua de mar y productos químicos, etc.

 

Información básica

Tope No provisto Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable Categoría de carga Carga ligera / media
Cojinetes de las ruedas Provisto