(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Con placa fija/giratoria, con tope de rotación, serie CHJ. (Números de pieza)

Ruedas - Con placa fija/giratoria, con tope de rotación, serie CHJ.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Ruedas - Con placa fija/giratoria, con tope de rotación, serie CHJ.
  • Ruedas - Con placa fija/giratoria, con tope de rotación, serie CHJ.
  • Ruedas - Con placa fija/giratoria, con tope de rotación, serie CHJ.
  • Ruedas - Con placa fija/giratoria, con tope de rotación, serie CHJ.
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Ruedas con placa fija/giratoria, con tope de rotación serie CHJ, para cargas medias, cargas permisibles desde 120daN hasta 320daN, materiales de Nylon MC, fenol y plástico especial reforzado. Gran variedad de dimensiones configurables.

  • Componentes inCAD
Ruedas - tipo piso bajo, tipo giratorio: Related Image
■ Acero
TipoDRuedaCuerpo principalRodamiento
(Rodamiento de rueda)
GiratorioBloqueadoTope[ M ] Material[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies
CHJFCHJKCHJS50Especial reforzado
Plástico
(negro)
Acero bajo en carbónTrivalente
Cromato
Incorporado
50 A
50S
65 AIncorporado
75 A
65Fenol
(negro)
75
CHJFMCHJKMCHJSM50 AMC Nylon
(Azul)
65Incorporado
75
CHJFDCHJKDCHJSD50 AMC conductivo de la electricidad
Nylon (Negro)
65Incorporado
75
■ Acero inoxidable
Número de piezaCuerpo principalRuedaSelloRodamiento
TipoD[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ M ] Material (color)[ M ] MaterialParte giratoriaRueda
CHJFS
CHJKS
CHJSS
50Acero inoxidable 304Esmerilado de cilindroPlástico especial reforzado (Negro)UretanoIncorporadoIncorporado
50 A
65Fenol (Negro)Incorporado
65 APlástico especial reforzado (Negro)
75 A
75Fenol (Negro)
[ ! ] No hay CHJSS50.
[ ! ] Todos los tipos de 50 A de esta serie no tienen rodamiento en la rueda.

Especificaciones

Número de pieza
CHJFS65A
■Tipo de acero
TipoNúmero de piezaHBACFGdt ErCarga permisible (N)Masa (g)
TipoDPlásticoFenolMC NylonNylon MC conductor de electricidad
GiratorioCHJF
(Plástico, fenol)
CHJFM
(Nylon MC)
CHJFD
Nylon MC conductor de electricidad
50682864506.52.325511600340
* 50 A16001600
* 50S70545436
659238907110.53.22257300030003000870
65 A3000
7510661320032003200970
75 A3200
BloqueadoCHJK
(Plástico, fenol)
CHJKM
(Nylon MC)
CHJKD
(Rueda de Nylon MC conductor de electricidad)
506828805066366.52.31600200
* 50 A16001600
65923811170914710.53.2300030003000615
65 A3000
751061237210352320032003200725
75 A3200
Giratorio +
Montaje en ángulo con freno
CHJS
(Plástico, fenol)
CHJSM
(Nylon MC)
CHJSD
(Rueda de Nylon MC conductor de electricidad)
* 50 A682864506.52.32565160016001600380
659238907110.53.22267300030003000960
65 A3000
751063200320032001050
75 A3200
*50 A y 50S no tienen cojinetes en la rueda. *El tipo 50S puede servir como rueda de repuesto para la extrusión de aluminio HAJCHP haciendo clic aquí .
■Tipo de acero inoxidable
TipoNúmero de piezaHBACFGdt ErCarga permisible (N)Masa (g)
TipoDPlásticoFenolPlásticoFenol
GiratorioCHJFS50682864506.5225511200290
* 50 A
659238907110.5322572300810
65 A2300810
75106612500910
75 A2500910
BloqueadoCHJKS506828805066366.521200180
50 A
65923811170914710.532300580
65 A2300580
7510612372103522500620
75 A2500620
Giratorio +
Montaje en ángulo con tope
CHJSS50 A682864506.5225651200330890
659238907110.5322942300
65 A2300890
751062500990
75 A2500990
*Los tipos 50 A de esta serie no tienen cojinete en la rueda.
■Tipo de acero
TipoD
Giratorio50
50 A
50S
65
65 A
75
75 A
Bloqueado50
50 A
65
65 A
75
75 A
Giratorio +
Montaje en ángulo con freno
50 A
65
65 A
75
75 A
■Tipo de acero inoxidable
TipoNúmero de pieza
TipoD
GiratorioCHJFS50
* 50 A
65
65 A
75
75 A
BloqueadoCHJKS50
50 A
65
65 A
75
75 A
Giratorio +
Montaje en ángulo con freno
CHJSS50 A
65
65 A
75
75 A
*Los tipos 50 A de esta serie no tienen cojinete en la rueda.

Lista de precios

■Tasa de descuento por volumen ( [ ! ] redondear hacia abajo al centavo más cercano). haga clic aquí
Cantidad1 to 1920 to 3435 to 4950 to 99
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%18%
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CHJKS65
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de Ruedita Tope Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de rueda B
(mm)
Cojinetes de las ruedas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa fijaNo provisto220.01~320.0023092FenolNo provistoAcero inoxidable9147111706538Provisto

Cargando…

  1. 1

Información Técnica

Comparación del rendimiento de las ruedas

ArtículoCaucho sintéticoCaucho de uretanoMC Nylon(Nylon) (blanco)Fenol
Resistente a la abrasiónExcelenteExcelenteExcelenteBienBien
Resistencia al aceiteAceptableBienExcelenteExcelenteExcelente
Resistencia al aguaExcelenteBienExcelenteExcelenteBien
CostoExcelenteBienAceptableExcelenteAceptable
RuidoExcelenteBienAceptableIneficienteAceptable
Carga permisibleAceptableExcelenteExcelenteAceptableExcelente
Resistencia en movimientoAceptableBienExcelenteBienExcelente
Dureza del caucho Shore A70±590±5
Temperatura de operación-5–60°C-20–80°C -20–120°C-10–120°C-40–180°C
CaracterísticasEl caucho natural SBR, BR, etc. se combinan en las fórmulas ideales y son el tipo más estándar como ruedas generales.Excelente en resistencia a la abrasión y al aceite. Baja resistencia al arranque y a la marcha.Excelente en resistencia al aceite y resistencia a la carga. Baja resistencia al arranque y a la marcha.Excelente en resistencia al aceite y al agua. Baja resistencia al arranque y a la marcha.Excelente en resistencia al aceite, al calor y a la carga. Baja resistencia inicial.
ArtículoPlástico reforzado especialcaucho conductorNailon conductor MCPEEKFundición
Resistente a la abrasiónAceptableExcelenteExcelenteBienExcelente
Resistencia al aceiteBienAceptableExcelenteExcelenteExcelente
Resistencia al aguaBienExcelenteExcelenteBienBien
CostoBienBienAceptableAceptableBien
RuidoAceptableExcelenteAceptableAceptableIneficiente
Carga permisibleExcelenteAceptableExcelenteExcelenteExcelente
Resistencia en movimientoBienAceptableExcelenteBienBien
Dureza del caucho Shore A75±5
Temperatura de operación-20–80°C-5–60°C-20–120°C-50–250°C -40–200°C
CaracterísticasHuella más amplia que las ruedas convencionales y adecuada para cargas pesadas. Costo relativamente bajo.Caucho SBR compuesto con una mayor cantidad de contenido de negro de carbón, que funciona como conexión a tierra.La grasa antiestática está sellada. Ideal para ambientes donde está prohibida la adhesión de polvo.Excelente en resistencia al calor. Disponible para uso a alta temperatura.Excelente resistencia a la abrasión, al calor y a la corrosión.

Información de Soporte

Variedad de ruedas

Especificación Propiedades Especificación Propiedades
Montaje directoRuedas de uso común montadas directamente con placas en carros y máquinas.
Montaje con tornillosSimplemente atorníllelo en tuberías, marcos, etc., para montar
Con almohadilla de ajusteLas almohadillas integradas aseguran las ruedas al suelo.
ruedas doblesTipo de rueda doble excelente en giro y capaz de realizar pequeños giros.
Absorción de vibracionesBuena absorción de vibraciones y menor generación de polvo durante el movimiento. Mejor uso para ambientes limpios.
FundiciónEl tipo con alta durabilidad en ambientes hostiles en comparación con los productos con ruedas moldeadas a presión.
Carga permitida/especificaciónCarga ligeraCarga ligera-mediaCarga mediaPerfil bajoCarga media-pesadaCarga pesadacarga súper pesadaCarga ultra pesada
80 to 400 N300 to 1800 N800 to 3000 N1600 to 3200 N3000 N3000 to 6000 N4000 to 9000 NUp to 15000 N
Montaje directo
Ver todoVer todoVer todoVer todoVer todoVer todoVer todo
Montaje con tornillos
Ver todoVer todoVer todoVer todo
Con almohadilla de ajuste
Ver todoVer todoVer todoVer todoVer todoVer todoVer todo
ruedas dobles
Ver todoVer todoVer todo
Absorción de vibraciones
Ver todoVer todo
Fundición
Ver todoVer todo

Descubra más detalles técnicos sobre las ruedas aquí .

Precauciones

1. Carga permisible

Las cargas permitidas mostradas en las tablas del catálogo indican la carga límite que puede ser transportada por fuerza humana sobre una superficie plana.

Para calcular el límite de carga total, primero defina el peso de la carga a transportar y luego seleccione una rueda con la carga permitida adecuada. Incluso si se utilizan 4 ruedas, la carga total se puede soportar en 3 puntos, por lo que el límite de carga total generalmente se calcula mediante la siguiente fórmula:

Dónde:

  • Lc: Límite de carga total.
  • CP: Carga permitida.
  • norte: Número de ruedas (en este ejemplo su valor sería 4).
  • El valor de 0,8 es el factor de multiplicación para determinar la carga total en 3 puntos de apoyo.

[!] Cuando se usan diferentes tamaños de ruedas en combinación, el cálculo debe basarse en la rueda con la capacidad de carga más pequeña.

2. Velocidad de operacion

La velocidad de funcionamiento debe ser la de caminar o más lenta en uso intermitente. Evite tirar con fuerza (excepto algunas ruedas) y el funcionamiento continuo que pueda causar generación de calor.

Diámetro de la ruedaVelocidad de operacion
75 mm o menos2 km/h o menos
100 milímetros o menos4 km/h o menos

3. Tapones

Tenga en cuenta que el rendimiento puede degradarse sin la atención del usuario debido al desgaste y daños causados ​​por el funcionamiento a largo plazo. La potencia de frenado generalmente depende del material de las ruedas. Para garantizar un uso seguro, utilice topes de ruedas, topes de suelo, etc.

4. Entorno operativo

Se supone que las ruedas se utilizan a temperatura normal. (Excluyendo algunas ruedas) Evite ambientes inusuales que puedan verse afectados por altas temperaturas, bajas temperaturas, alta humedad, ácidos, alcalinos, sal, solventes, aceite, agua de mar y productos químicos, etc.

 

Información básica

Propiedades Perfil bajo Categoría de carga Carga media

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CHJKS65 de la serie Ruedas - Con placa fija/giratoria, con tope de rotación, serie CHJ..

Products like this...

Número de Parte
CHJF65
CHJF65A
CHJF75
CHJKS65A
CHJKS75
CHJKS75A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de Ruedita Tope Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de rueda B
(mm)
Cojinetes de las ruedas
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo de placa giratoriaNo provisto220.01~320.0030092FenolNo provistoAcero717190906538Provisto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo de placa giratoriaNo provisto220.01~320.0030092[Plásticos de ingeniería] Plástico Especial ReforzadoNo provistoAcero717190906538Provisto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo de placa giratoriaNo provisto220.01~320.00320106FenolNo provistoAcero717190907538Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa fijaNo provisto220.01~320.0023092[Plásticos de ingeniería] Plástico Especial ReforzadoNo provistoAcero inoxidable9147111706538Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa fijaNo provisto220.01~320.00250106FenolNo provistoAcero inoxidable10352123727538Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa fijaNo provisto220.01~320.00250106[Plásticos de ingeniería] Plástico Especial ReforzadoNo provistoAcero inoxidable10352123727538Provisto