(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Accesorios para ruedas - soportes

Accesorios para ruedas - soportes

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Misumi originales
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los accesorios y soportes de las ruedas, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Caster Holders: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza
CMHUCaucho sintético EPDM (gris)Shore A80
CMHDCaucho de conductividad eléctrica (Negro)

Especificaciones

Número de parte
CMHU50
Número de parteACK2Carga permisible
(N)
Ancho aplicable de la rueda giratoria
(Referencia)
Masa
(g)
TipoB
CMHU
CMHD
(Caucho conductor de la electricidad)
30603313.580002830
40704114.53835
50804318.54845

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CMHD30
CMHD40
CMHD50
CMHU30
CMHU40
CMHU50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Dimensión B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

(Caucho conductor de la electricidad)30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

(Caucho conductor de la electricidad)40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

(Caucho conductor de la electricidad)50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Caucho Sintético EPDM30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Caucho Sintético EPDM40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Caucho Sintético EPDM50

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Caster Holders: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Caster Holders