(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Accesorios para ruedas - topes de piso

Accesorios para ruedas - topes de piso

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Accesorios para ruedas - topes de piso
  • Accesorios para ruedas - topes de piso
  • Descuento por volumen

Topes destinados a asegurar las ruedas en el suelo de manera constante

  • Componentes inCAD
Topes de piso: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficiesPrimavera incorporada
FLOKAcero bajo en carbónCromato trivalenteSWP-B
FLOKSAcero inoxidable 304-Acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte
FLOK125
FLOR70
■ carga
Independientemente del peso o la carga del transportista, el cojín de resorte incorporado en el tope agarra firmemente el piso con una fuerza constante. Para carga móvil, consulte la carga permitida de la rueda. Los carros no pueden estar fuera del suelo.
[ ! ]No soldar.
Número de parteAltura de montajeCarreraDDimensiones de la placa de montajet(K)(U)(J)Resorte constante Kgf/mmMasa
(kg)
TipoNo.Y 1 (min)Y 2 (máx.)ACFGdFLOKFLOKS
FLOK
FLOKS
(Acero inoxidable)
65857590601051356710310.52.3
(*2.0)
22.445231.811.581.1
7592(93)82.597.51.2
75A106(*102)96(*92)111(*107)1.2
1001301101359070110114.52.473413.092.731.4
1251651451701.5
1501901701951.5
(*) Las dimensiones de FLOKS75A se indican en (). (*) es la dimensión para FLOKS.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FLOK65
FLOK75
FLOK75A
FLOK100
FLOK125
FLOK150
FLOKS65
FLOKS75
FLOKS75A
FLOKS100
FLOKS125
FLOKS150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies Altura de montaje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero bajo en carbónCromado trivalente85
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero bajo en carbónCromado trivalente92
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero bajo en carbónCromado trivalente106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero bajo en carbónCromado trivalente130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero bajo en carbónCromado trivalente165
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero bajo en carbónCromado trivalente190
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-93
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-165
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-190

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Topes de piso