(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Accesorios para ruedas giratorias - ejes de ruedas

Accesorios para ruedas giratorias - ejes de ruedas
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Ruedas de repuesto para ruedas.

Ejes de ruedas para ruedas: imagen relacionada
· Materiales
Componentes[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
EjeSWCH de acero al carbonoCromato trivalente
Tuerca (1 pieza)JIS clase 3
Arandela de resorte (1 pieza)Arandela de seguridad de resorte

Especificaciones

Número de parte
KCRB130
Número de partedHB(F)ME
TipoNo.
KCRB751038.3171087
10012461912.7108
1302055.93019.31413
1506017.3

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KCRB75
KCRB100
KCRB130
KCRB150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDimensión H
(mm)
Diámetro del eje d
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038.310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1055.912
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106020

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Ejes de rueda