(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ruedas giratorias - plástico o caucho

Ruedas giratorias - plástico o caucho
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Ruedas de repuesto para ruedas - rueda de goma

  • Componentes inCAD
Ruedas de repuesto para ruedas - Rueda de goma: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material (color): caucho sintético (negro)
Con rodamiento
[M] Material (Color): Caucho de uretano (Azul)
Con rodamiento
[M] Material (color): nylon fundido monómero (azul)
Con rodamiento

Especificaciones

Número de parte
RNTB130
Número de partedHWCarga permisible
(N)
Masa (g)Ruedita Aplicable
TipoD
RMNA
(Caucho)
75103632800200CMGJ
CMGK
CMGS
( Haga clic aquí )
10012421200410
1302052381800750
150554220001000
2004525001750
RNTB
(Uretano)
751035321200290
10012421700590
1302052382600960
150554230001280
20050002060
RVA
(Nylon de fundición de monómero)
75*1035.6323600200
1001241345200480
1302052428400790
1505544100001060
[ ! ]No es compatible con ruedas de tipo atornillado (CMGN y CMGNS).
[ ! ]*: Solo para RVA 75, se incluyen collares (2 piezas) con la parte del eje.
Monómero de fundición de nylon
En comparación con el nylon convencional, etc., es superior en peso molecular y cristalinidad. Además, se destaca en propiedades mecánicas, fricción y resistencia química.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RMNA75
RMNA100
RMNA130
RMNA150
RMNA200
RNTB75
RNTB100
RNTB130
RNTB150
RNTB200
RVA75
RVA100
RVA130
RVA150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Dimensión D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Caucho sintético75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Caucho sintético100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Caucho sintético130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Caucho sintético150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Caucho sintético200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Caucho de uretano75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Caucho de uretano100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Caucho de uretano130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Caucho de uretano150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Caucho de uretano200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Monómero de fundición de nylon75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Monómero de fundición de nylon100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Monómero de fundición de nylon130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Monómero de fundición de nylon150

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Ruedas de repuesto para ruedas