(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Redes plegables - sin marco

Redes plegables - sin marco

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tratamiento de superficies: Revestimiento de electrodeposición catódica
· Extrusión: Sin marco

  • Componentes inCAD
Redes plegables: sin marco: Related Image
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficiesColor
EXPMAcero inoxidable 304-Plata
EXPMBAcero al carbón 1018Revestimiento de electrodeposición catódicaNegro

Especificaciones

Número de parte-A-B
EXPM31-A325-B255
Número de parteIncremento de 1 mmTSWLWWtMasa kg/m2
TipoNo.AB
EXPM
EXPMB
31100~1200100~10003.51230.51.51.22.36
425.32250.82.52.34.1

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EXPM31-A[100-1200/1]-B[100-1000/1]
EXPM42-A[100-1200/1]-B[100-1000/1]
EXPMB31-A[100-1200/1]-B[100-1000/1]
EXPMB42-A[100-1200/1]-B[100-1000/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies No. (Espesor de metal T)
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304-31(3.5)100 ~ 1200100 ~ 1000
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304-42(5.3)100 ~ 1200100 ~ 1000
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018Recubrimiento de electrodeposición catódica31(3.5)100 ~ 1200100 ~ 1000
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018Recubrimiento de electrodeposición catódica42(5.3)100 ~ 1200100 ~ 1000

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Extrusión Sin marco