(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Valla alambrada - soldada

Valla alambrada - soldada

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Permite fabricar marcos de seguridad a bajo costo mediante el uso de marcos de la cerca de seguridad

  • Componentes inCAD
Redes de cercas - soldadas: imagen relacionada
[! ] Cuando se usa con el marco de la cerca de seguridad (>> haga clic aquí ), se recomienda agregar la alteración a continuación para un ajuste suave de las cuatro esquinas de la red en las ranuras del marco.
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
FENPAcero al carbón 1018Pintura acrílica negra mate
FENMCromato trivalente

Especificaciones

Número de parte - A - B
FENP30 - A600 - B400
Número de parte Incremento de 1 mm Peso (kg/m 2 ) Diámetro del cable
Tipo P A B
FENP *15 300~1100 300~1100 8.9 3.2
*25 6.2
30 4.4
50 2.65
FENM 30 4.4
50 2.65
P15 and P25 cannot be used with Extrusions for Safety Mesh Fences. It is recommended
that a slot width of at least 6.5 mm is left for the frame.

Modificaciones

Redes de cercas - soldadas: imagen relacionada

[ ! ]Especifique cuando lo use con marcos de valla de seguridad (>> Haga clic aquí ). Proporciona un ajuste suave en las ranuras.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FENM30-[300-1100/1]-[300-1100/1]
FENM30-[300-1100/1]-B[300-1100/1]
FENM30-A[300-1100/1]-[300-1100/1]
FENM30-A[300-1100/1]-B[300-1100/1]
FENM50-[300-1100/1]-[300-1100/1]
FENM50-[300-1100/1]-B[300-1100/1]
FENM50-A[300-1100/1]-[300-1100/1]
FENM50-A[300-1100/1]-B[300-1100/1]
FENP15-[300-1100/1]-[300-1100/1]
FENP15-[300-1100/1]-B[300-1100/1]
FENP15-A[300-1100/1]-[300-1100/1]
FENP15-A[300-1100/1]-B[300-1100/1]
FENP25-[300-1100/1]-[300-1100/1]
FENP25-[300-1100/1]-B[300-1100/1]
FENP25-A[300-1100/1]-[300-1100/1]
FENP25-A[300-1100/1]-B[300-1100/1]
FENP30-[300-1100/1]-[300-1100/1]
FENP30-[300-1100/1]-B[300-1100/1]
FENP30-A[300-1100/1]-[300-1100/1]
FENP30-A[300-1100/1]-B[300-1100/1]
FENP50-A[100-2000/1]-B[100-1100/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficies Ancho de malla
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cromado trivalente30300 ~ 1100300 ~ 1100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cromado trivalente30300 ~ 1100300 ~ 1100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cromado trivalente30300 ~ 1100300 ~ 1100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cromado trivalente30300 ~ 1100300 ~ 1100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cromado trivalente50300 ~ 1100300 ~ 1100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cromado trivalente50300 ~ 1100300 ~ 1100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cromado trivalente50300 ~ 1100300 ~ 1100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cromado trivalente50300 ~ 1100300 ~ 1100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pintura acrílica negra mate15300 ~ 1100300 ~ 1100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pintura acrílica negra mate15300 ~ 1100300 ~ 1100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pintura acrílica negra mate15300 ~ 1100300 ~ 1100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pintura acrílica negra mate15300 ~ 1100300 ~ 1100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pintura acrílica negra mate25300 ~ 1100300 ~ 1100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pintura acrílica negra mate25300 ~ 1100300 ~ 1100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pintura acrílica negra mate25300 ~ 1100300 ~ 1100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pintura acrílica negra mate25300 ~ 1100300 ~ 1100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pintura acrílica negra mate30300 ~ 1100300 ~ 1100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pintura acrílica negra mate30300 ~ 1100300 ~ 1100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pintura acrílica negra mate30300 ~ 1100300 ~ 1100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pintura acrílica negra mate30300 ~ 1100300 ~ 1100
1 Pieza(s)

11 Días o más

10Pintura acrílica negra mate50100 ~ 2000100 ~ 1100

Cargando…

  1. 1

Más información

Redes de cercas - soldadas: imagen relacionada
 

Información básica

Material Acero al carbón 1018