(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Paneles de cubierta - aleación de aluminio

Paneles de cubierta - aleación de aluminio

<Nuevo> se agrega material anodizado negro. [6/30/2023]
Paneles de aluminio aplicables para cubiertas de unidades, etc.

  • Componentes inCAD
Paneles de aluminio: imagen relacionada
Paneles de aluminio: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
PAALAleación de aluminio 5052Anodizado claro
PAALC-

Especificaciones

■ Tipo estándar
Número de parte-A-B-T
PAAL-600-400-2.0
■ Tipo de agujero
Número de parte-A-B-T-F-G-Diámetro nominal del tornillo
PAAL4H-800-600-3.0-F700-G500-N6
■ Tipo estándar
Número de parteIncremento de 1 mmT
TipoAB
PAAL50~120050~10001.0
1.5
2.0
3.0
5.0
PAALC
(Placa de diamante)
3.2
■ Tipo de agujero
Número de parteIncremento de 1 mmTIncremento de 1 mmDiámetro nominal del perno
TipoNominalABFGN (pasante)P (avellanado)
PAAL2H
4H
6H
8H
50~120050~10001.0 9~1191
(Tipo 2H, 4H)

9~595
(Tipo 6H, 8H)
5~995
(Tipo 2H)

9~991
(Tipo 4H, 6H)

9~495
(Tipo 8H)
3
4
5
6
8
-
1.5-
2.0 3
3.0 5
5.0 8
PAALC
(Placa de diamante)
3.25
[ ! ]Rango de especificación F: Para 2H y 4H, d (d 1 ) + 5≤F≤Ad (d 1 ) -5; para 6H y 8H, d (d 1 ) + 5≤F≤A/2-d (d 1 ) /2-2.5
[ ! ]Rango de especificación G: para 2H, d (d 1 ) /2+2.5≤G≤Bd (d 1 ) /2-2.5; para 4H y 6H, d (d 1 ) + 5≤G≤Bd (d 1 ) -5; para 8H, d (d 1 ) + 5≤G≤B/2-d (d 1 ) /2-2.5.
(d para orificio pasante, d 1 para avellanado)

Modificaciones

Paneles de aluminio: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PAAL2H-[50-1200/1]-[50-1000/1]-[1,​1.5,​2,​3,​5]-F[9-1191/1]-G[5-995/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PAAL2H-[50-1200/1]-[50-1000/1]-[1,​1.5,​2,​3,​5]-F[9-1191/1]-G[5-995/1]-P[3,​5,​8]
PAAL4H-[50-1200/1]-[50-1000/1]-[1,​1.5,​2,​3,​5]-F[9-1191/0.5]-G[9-991/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PAAL4H-[50-1200/1]-[50-1000/1]-[1,​1.5,​2,​3,​5]-F[9-1191/0.5]-G[9-991/0.5]-P[3,​5,​8]
PAAL6H-[50-1200/1]-[50-1000/1]-[1,​1.5,​2,​3,​5]-F[9-595/1]-G[9-991/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PAAL6H-[50-1200/1]-[50-1000/1]-[1,​1.5,​2,​3,​5]-F[9-595/1]-G[9-991/1]-P[3,​5,​8]
PAAL8H-[50-1200/1]-[50-1000/1]-[1,​1.5,​2,​3,​5]-F[9-595/1]-G[9-495/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PAAL8H-[50-1200/1]-[50-1000/1]-[1,​1.5,​2,​3,​5]-F[9-595/1]-G[9-495/1]-P[3,​5,​8]
PAAL-[50-1200/1]-[50-1000/1]-[1,​1.5,​2,​3,​5]
PAALC2H-[50-1200/1]-[50-1000/1]-3.2-F[9-1191/1]-G[5-995/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PAALC2H-[50-1200/1]-[50-1000/1]-3.2-F[9-1191/1]-G[5-995/1]-P5
PAALC4H-[50-1200/1]-[50-1000/1]-3.2-F[9-1191/1]-G[9-991/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PAALC4H-[50-1200/1]-[50-1000/1]-3.2-F[9-1191/1]-G[9-991/1]-P5
PAALC6H-[50-1200/1]-[50-1000/1]-3.2-F[9-595/1]-G[9-991/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PAALC6H-[50-1200/1]-[50-1000/1]-3.2-F[9-595/1]-G[9-991/1]-P5
PAALC8H-[50-1200/1]-[50-1000/1]-3.2-F[9-595/0.5]-G[9-495/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PAALC8H-[50-1200/1]-[50-1000/1]-3.2-F[9-595/0.5]-G[9-495/0.5]-P5
PAALC-[50-1200/1]-[50-1000/1]-3.2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento superficial, acabado, revestimiento Tipo Numero de agujeros Diámetro nominal del avellanado [P] Dimensión externa A
(mm)
Dimensión externa B
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Espesor de placa [T]
(mm)
Diámetro nominal del orificio pasante [N]
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Anodizado claroPanel2H (dos agujeros)-50 ~ 120050 ~ 10009 ~ 11915 ~ 9951 ~ 53 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Anodizado claroPanel2H (dos agujeros)3 ~ 850 ~ 120050 ~ 10009 ~ 11915 ~ 9951 ~ 5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Anodizado claroPanel4H (cuatro agujeros)-50 ~ 120050 ~ 10009 ~ 11919 ~ 9911 ~ 53 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Anodizado claroPanel4H (cuatro agujeros)3 ~ 850 ~ 120050 ~ 10009 ~ 11919 ~ 9911 ~ 5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Anodizado claroPanel6H (seis agujeros)-50 ~ 120050 ~ 10009 ~ 5959 ~ 9911 ~ 53 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Anodizado claroPanel6H (seis agujeros)3 ~ 850 ~ 120050 ~ 10009 ~ 5959 ~ 9911 ~ 5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Anodizado claroPanel8H (ocho agujeros)-50 ~ 120050 ~ 10009 ~ 5959 ~ 4951 ~ 53 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Anodizado claroPanel8H (ocho agujeros)3 ~ 850 ~ 120050 ~ 10009 ~ 5959 ~ 4951 ~ 5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Anodizado claroPanelSin agujero-50 ~ 120050 ~ 1000--1 ~ 5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No provistoPlacas de diamante2H (dos agujeros)-50 ~ 120050 ~ 10009 ~ 11915 ~ 9953.23 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No provistoPlacas de diamante2H (dos agujeros)550 ~ 120050 ~ 10009 ~ 11915 ~ 9953.2-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No provistoPlacas de diamante4H (cuatro agujeros)-50 ~ 120050 ~ 10009 ~ 11919 ~ 9913.23 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No provistoPlacas de diamante4H (cuatro agujeros)550 ~ 120050 ~ 10009 ~ 11919 ~ 9913.2-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No provistoPlacas de diamante6H (seis agujeros)-50 ~ 120050 ~ 10009 ~ 5959 ~ 9913.23 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No provistoPlacas de diamante6H (seis agujeros)550 ~ 120050 ~ 10009 ~ 5959 ~ 9913.2-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No provistoPlacas de diamante8H (ocho agujeros)-50 ~ 120050 ~ 10009 ~ 5959 ~ 4953.23 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No provistoPlacas de diamante8H (ocho agujeros)550 ~ 120050 ~ 10009 ~ 5959 ~ 4953.2-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No provistoPlacas de diamanteSin agujero-50 ~ 120050 ~ 1000--3.2-

Cargando…

  1. 1

Más información

Paneles de aluminio: imagen relacionada
[ ! ]Las superficies cortadas y los orificios de montaje no están anodizados.
■Estándares de exactitud
∙ Tolerancia de dimensión T
∙ A, B Tolerancia
T 1.0 1.5 2.0 3.0 5.0 3.2
±0.06 ±0.09 ±0.09 ±0.10 ±0.12 ±0.2
±1.0
 

Información básica

Material Aleación de aluminio 5052