(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cercado de alambre - tejido, acero inoxidable

Cercado de alambre - tejido, acero inoxidable

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Las redes para cercas tienen mayor intensidad que las soldadas.

  • Componentes inCAD
Redes de cerca - Malla, acero inoxidable: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] MaterialAplicable
NETSUAcero inoxidable 304Entretejer

Especificaciones

Número de parte-A-B
NETSU2.5-30-A400-B250
Número de parteIncremento de 1 mmTXYD
TipoNo.AB
NETSU2.5-30100~1000100~10004.830302.5
3-305.83.0

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NETSU2.5-30-A[100-1000/1]-B[100-1000/1]
NETSU3-30-A[100-1000/1]-B[100-1000/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspesor neto D
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
1 Pieza(s)

14 Días o más

102.5100 ~ 1000100 ~ 1000
1 Pieza(s)

14 Días o más

103100 ~ 1000100 ~ 1000

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Redes de cerca - Malla, acero inoxidable: Imagen relacionada
HSCP5H-B (>> Haga clic aquí )
HFS8-4040-200-LCH-RCH (>> Haga clic aquí >> Haga clic aquí : Descripción)
Conexión de unión simple (tipo estrecho HSJNS8) (>> Haga clic aquí >> Haga clic aquí : Descripción)
HFS8-4040-200-LDH-RDH (>> Haga clic aquí >> Haga clic aquí : Descripción)

HFSFES40-5-200 (>> Haga clic aquí )
HFSJD40-5 (>> Haga clic aquí )

HSCA6-Y (>> Haga clic aquí )
HBLBCA6 (>> Haga clic aquí )
HFS6-3030-200 (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Material Acero inoxidable 304 Ancho de malla(mm) 30