(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Placa de malla de alambre - marco opcional

Placa de malla de alambre - marco opcional

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la placa de malla de alambre (marco opcional), consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Placas de red - sin marco: imagen relacionada
Placas de red - sin marco: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] MaterialAplicable
NET Acero inoxidable 05.05-200Acero inoxidable 316Entretejido, sin marco
NETSF0.05-200Entretejido, enmarcado
NET Acero inoxidable 0.37-20Acero inoxidable 304Entretejido, sin marco
NETSF0.37-20Entretejido, enmarcado
Tipo[M] MaterialTemperatura permitidaAplicable
NETSJPolietileno de alta densidad-60~120°CSin marco
NETSJFEnmarcado
[M] Material del marco: acero inoxidable 304 [M] Material del remache: aluminio
 

Especificaciones

Número de parte-A-B-Color-C-d
NETSJ 1-6.4
NETSJF4H1-6.4
NETSFNH0.37-20
-
-
-
A300
A500
A400
-
-
-
B200
B300
B350
-
-
G
G

-
-

15
20

-

6.5
■ Tipo sin marco
Número de parteIncremento de 1 mmColorTXYDME
TipoNo.AB
NETSJ1-6.4100~1200100~1000G (verde)1.76.46.4--
0.5-3.0B (negro)13.03.0--
NET Acero Inoxidable0.05-200100~1000100~1000-0.09--0.05200
0.37-20-0.5--0.3720
■ Tipo enmarcado
[ ! ]Hay 2 soldaduras en el marco y quedan algunas marcas de rectificado.
Número de parteIncremento de 1 mmColorCdTXYDME
TipoNominalNo.AB
NETSJFNH
4H
6H
6HV
8H
1-6.4100~700100~700G (verde)15
20
4.5
5.5
6.5
9
4.56.46.4--
0.5-3.0B (negro)43.03.0--
NETSF0.05-200-3--0.05200
0.37-20-3.5--0.3720

Modificaciones

Placas de red - sin marco: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NETSF4H0.05-200-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[15,​20]-[4.5,​5.5,​6.5,​9]
NETSF4H0.37-20-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[15,​20]-[4.5,​5.5,​6.5,​9]
NETSF6H0.05-200-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[15,​20]-[4.5,​5.5,​6.5,​9]
NETSF6H0.37-20-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[15,​20]-[4.5,​5.5,​6.5,​9]
NETSF6HV0.05-200-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[15,​20]-[4.5,​5.5,​6.5,​9]
NETSF6HV0.37-20-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[15,​20]-[4.5,​5.5,​6.5,​9]
NETSF8H0.05-200-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[15,​20]-[4.5,​5.5,​6.5,​9]
NETSF8H0.37-20-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[15,​20]-[4.5,​5.5,​6.5,​9]
NETSFNH0.05-200-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[15,​20]
NETSFNH0.37-20-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[15,​20]
NETSJ0.5-3.0-A[100-1200/1]-B[100-1000/1]-B
NETSJ1-6.4-A[100-1200/1]-B[100-1000/1]-G
NETSJF4H0.5-3.0-A[100-700/1]-B[100-700/1]-B-[15,​20]-[4.5,​5.5,​6.5,​9]
NETSJF4H1-6.4-A[100-700/1]-B[100-700/1]-G-[15,​20]-[4.5,​5.5,​6.5,​9]
NETSJF6H0.5-3.0-A[100-700/1]-B[100-700/1]-B-[15,​20]-[4.5,​5.5,​6.9,​9]
NETSJF6H1-6.4-A[100-700/1]-B[100-700/1]-G-[15,​20]-[4.5,​5.5,​6.5,​9]
NETSJF6HV0.5-3.0-A[100-700/1]-B[100-700/1]-B-[15,​20]-[4.5,​5.5,​6.5,​9]
NETSJF6HV1-6.4-A[100-700/1]-B[100-700/1]-G-[15,​20]-[4.5,​5.5,​6.5,​9]
NETSJF8H0.5-3.0-A[100-700/1]-B[100-700/1]-B-[15,​20]-[4.5,​5.5,​6.5,​9]
NETSJF8H1-6.4-A[100-700/1]-B[100-700/1]-G-[15,​20]-[4.5,​5.5,​6.5,​9]
NETSJFNH0.5-3.0-A[100-700/1]-B[100-700/1]-B-[15,​20]
NETSJFNH1-6.4-A[100-700/1]-B[100-700/1]-G-[15,​20]
NETSUS0.05-200-A[100-1000/1]-B[100-1000/1]
NETSUS0.37-20-A[100-1000/1]-B[100-1000/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Extrusión Número de agujeros de extrusión Ancho de malla
(mm)
Espesor neto D
(mm)
Número de mallas por 1 pulgada ME A
(mm)
B
(mm)
C (tipo enmarcado)
(mm)
Color d
(mm)
d (tipo enmarcado)
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 316Con marco4H (cuatro agujeros)-0.05200100 ~ 700100 ~ 70015 ~ 20--4.5 ~ 9
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 304Con marco4H (cuatro agujeros)-0.3720100 ~ 700100 ~ 70015 ~ 20--4.5 ~ 9
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 316Con marco6H (seis agujeros)-0.05200100 ~ 700100 ~ 70015 ~ 20--4.5 ~ 9
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 304Con marco6H (seis agujeros)-0.3720100 ~ 700100 ~ 70015 ~ 20--4.5 ~ 9
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 316Con marco6HV (6 agujeros)-0.05200100 ~ 700100 ~ 70015 ~ 20--4.5 ~ 9
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 304Con marco6HV (6 agujeros)-0.3720100 ~ 700100 ~ 70015 ~ 20--4.5 ~ 9
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 316Con marco8H (ocho agujeros)-0.05200100 ~ 700100 ~ 70015 ~ 20--4.5 ~ 9
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 304Con marco8H (ocho agujeros)-0.3720100 ~ 700100 ~ 70015 ~ 20--4.5 ~ 9
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 316Con marcoNH (sin agujero)-0.05200100 ~ 700100 ~ 70015 ~ 20---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 304Con marcoNH (sin agujero)-0.3720100 ~ 700100 ~ 70015 ~ 20---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Polietileno de alta densidadSin marco-3.0--100 ~ 1200100 ~ 1000-B (negro)--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Polietileno de alta densidadSin marco-6.4--100 ~ 1200100 ~ 1000-G (verde)--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Polietileno de alta densidadCon marco4H (cuatro agujeros)3.0--100 ~ 700100 ~ 700-B (negro)4.5 ~ 915 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Polietileno de alta densidadCon marco4H (cuatro agujeros)6.4--100 ~ 700100 ~ 700-G (verde)4.5 ~ 915 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Polietileno de alta densidadCon marco6H (seis agujeros)3.0--100 ~ 700100 ~ 700-B (negro)4.5 ~ 915 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Polietileno de alta densidadCon marco6H (seis agujeros)6.4--100 ~ 700100 ~ 700-G (verde)4.5 ~ 915 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Polietileno de alta densidadCon marco6HV (6 agujeros)3.0--100 ~ 700100 ~ 700-B (negro)4.5 ~ 915 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Polietileno de alta densidadCon marco6HV (6 agujeros)6.4--100 ~ 700100 ~ 700-G (verde)4.5 ~ 915 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Polietileno de alta densidadCon marco8H (ocho agujeros)3.0--100 ~ 700100 ~ 700-B (negro)4.5 ~ 915 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Polietileno de alta densidadCon marco8H (ocho agujeros)6.4--100 ~ 700100 ~ 700-G (verde)4.5 ~ 915 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Polietileno de alta densidadCon marcoNH (sin agujero)3.0--100 ~ 700100 ~ 700-B (negro)-15 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Polietileno de alta densidadCon marcoNH (sin agujero)6.4--100 ~ 700100 ~ 700-G (verde)-15 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero inoxidable 316Sin marco--0.05200100 ~ 1000100 ~ 1000----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero inoxidable 304Sin marco--0.3720100 ~ 1000100 ~ 1000----