(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Chapas perforadas - en forma de L

Chapas perforadas - en forma de L

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre láminas de metal perforadas en forma de L, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Metal perforado en forma de L: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Superficie
Tratamiento
En forma de LEn forma de U
PMSLPMSUAcero bajo en carbónNiquelado
PMULPMUUAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-A-B-L-T
PMUL2-100-50-200-1.0

Número de parte-W-H-L-T
PMSU1-120-60-200-0.8
■ en forma de L
Número de parte
Incremento de 1 mm
T
P
% Perforado
Tipo
D
A
B
L
PMSL
PMUL
PMSL
PMUL
1
30~200
30~200
30~300
0.5 0.8
0.5 0.8
2
22.6
2
0.5 0.8 1.0
1.0
3
40.2
■En forma de U

Número de parteIncremento de 1 mmTP% Perforado
TipoDWHLPMSUPMUU
PMSU
PMUU
160~20030~100
(H≤W/2)
30~3000.50.8 0.50.8222.6
20.50.81.01.0340.2

Modificaciones

Metal perforado en forma de L: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PMSL1-[30-200/1]-[30-200/1]-[30-300/1]-[0.5,​0.8]
PMSL2-[30-200/1]-[30-200/1]-[30-300/1]-[0.5,​0.8,​1]
PMSU1-[60-200/1]-[30-100/1]-[30-300/1]-[0.5,​0.8]
PMSU2-[60-200/1]-[30-100/1]-[30-300/1]-[0.5,​0.8,​1]
PMUL1-[30-200/1]-[30-200/1]-[30-300/1]-[0.5,​0.8]
PMUL2-[30-200/1]-[30-200/1]-[30-300/1]-1
PMUU1-[60-200/1]-[30-100/1]-[30-300/1]-[0.5,​0.8]
PMUU2-[60-200/1]-[30-100/1]-[30-300/1]-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Especificaciones Diámetro del agujero de perforación D
(ø)
A
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
T
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero bajo en carbónTipo en forma de L130 ~ 20030 ~ 20030 ~ 3000.5 ~ 0.8
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero bajo en carbónTipo en forma de L230 ~ 20030 ~ 20030 ~ 3000.5 ~ 1
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero bajo en carbónTipo en forma de U160 ~ 20030 ~ 10030 ~ 3000.5 ~ 0.8
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero bajo en carbónTipo en forma de U260 ~ 20030 ~ 10030 ~ 3000.5 ~ 1
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo en forma de L130 ~ 20030 ~ 20030 ~ 3000.5 ~ 0.8
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo en forma de L230 ~ 20030 ~ 20030 ~ 3001
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo en forma de U160 ~ 20030 ~ 10030 ~ 3000.5 ~ 0.8
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo en forma de U260 ~ 20030 ~ 10030 ~ 3001