(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Hojas de metal perforadas - agujeros redondos paralelos o agujeros ranurados

Hojas de metal perforadas - agujeros redondos paralelos o agujeros ranurados

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre láminas de metal perforadas (agujeros redondos paralelos u orificios ranurados), consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Metal perforado - Agujero redondo Tipo paralelo: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
PMRU, PMRF, PMLUAcero al carbón 1018Galvanizado
PMRUS, PMRFS, PMLUSAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-A-B
PMLU5-480-420
Número de parteIncremento de 1 mmTPLTasa perforada
%
TipoDAB
PMRU
PMRUS
5100~500100~5001.0 8-30.7
812-34.9
1015-34.9
PMLU
PMLUS
51.0 252047.1
Número de parteIncremento de 10 mmTPTasa perforada
%
TipoDAB
PMRF
PMRFS
5100~500100~5001.0 1019.6

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PMLU5-[100-500/1]-[100-500/1]
PMLUS5-[100-500/1]-[100-500/1]
PMRF5-[100-500/10]-[100-500/10]
PMRFS5-[100-500/10]-[100-500/10]
PMRU5-[100-500/1]-[100-500/1]
PMRU8-[100-500/1]-[100-500/1]
PMRU10-[100-500/1]-[100-500/1]
PMRUS5-[100-500/1]-[100-500/1]
PMRUS8-[100-500/1]-[100-500/1]
PMRUS10-[100-500/1]-[100-500/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Especificaciones Diámetro del agujero de perforación D
(ø)
A
(mm)
B
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018Tipo de agujero ranurado5100 ~ 500100 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo de agujero ranurado5100 ~ 500100 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018Agujero Redondo Tipo Paralelo5100 ~ 500100 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Agujero Redondo Tipo Paralelo5100 ~ 500100 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018Agujero Redondo Tipo Paralelo5100 ~ 500100 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018Agujero Redondo Tipo Paralelo8100 ~ 500100 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018Agujero Redondo Tipo Paralelo10100 ~ 500100 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Agujero Redondo Tipo Paralelo5100 ~ 500100 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Agujero Redondo Tipo Paralelo8100 ~ 500100 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Agujero Redondo Tipo Paralelo10100 ~ 500100 ~ 500

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Metal perforado - Agujero redondo Tipo paralelo: Imagen relacionada