(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Chapas perforadas - agujero redondo, diseño al tresbolillo

Chapas perforadas - agujero redondo, diseño al tresbolillo

<Nuevo> se añaden materiales anodizados transparentes y negros. [6/30/2023]
Puede usarse para drenar aceite de piezas procesadas.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Los bordes cortados pueden interrumpir las perforaciones. (No se puede especificar la ubicación del corte).
Metal perforado - Estándar: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
PMSAcero bajo en carbónNiquelado
PMUAcero inoxidable 304-
PMALAleación de aluminio 1100-

Especificaciones

Número de parte-A-B-T
PMS4-480-420-1.2
Número de parteIncremento de 1 mmTPMS, PMU, PMAL
TipoDABPMSPMUPMALPTasa perforada (%)
PMS
PMU
150~70050~7000.5 0.8 0.5 0.8 -222.6
20.5 0.8 1.0 1.0 -340.2
31.0 1.2 1.6 1.0 1.2 1.5 -532.6
4729.6
5835.4
[ ! ]8-1.5 -1334.3
PMAL3100~700100~700--1.0 2.0 532.6
5835.4
91532.6
[ ! ]PMS8 no está disponible. (PMU8 es seleccionable)

Modificaciones

Metal perforado - estándar: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PMAL3-[100-700/1]-[100-700/1]-[1,​2]
PMAL5-[100-700/1]-[100-700/1]-[1,​2]
PMAL9-[100-700/1]-[100-700/1]-[1,​2]
PMS1-[50-700/1]-[50-700/1]-[0.5,​0.8]
PMS2-[50-700/1]-[50-700/1]-[0.5,​0.8,​1]
PMS3-[50-700/1]-[50-700/1]-[1,​1.2,​1.6]
PMS4-[50-700/1]-[50-700/1]-[1,​1.2,​1.6]
PMS5-[50-700/1]-[50-700/1]-[1,​1.2,​1.6]
PMU1-[50-700/1]-[50-700/1]-[0.5,​0.8]
PMU2-[50-700/1]-[50-700/1]-1
PMU3-[50-700/1]-[50-700/1]-[1,​1.2,​1.5]
PMU4-[50-700/1]-[50-700/1]-[1,​1.2,​1.5]
PMU5-[50-700/1]-[50-700/1]-[1,​1.2,​1.5]
PMU8-[50-700/1]-[50-700/1]-1.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Diámetro del agujero de perforación D
(ø)
A
(mm)
B
(mm)
T
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 11003100 ~ 700100 ~ 7001 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 11005100 ~ 700100 ~ 7001 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 11009100 ~ 700100 ~ 7001 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbón150 ~ 70050 ~ 7000.5 ~ 0.8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbón250 ~ 70050 ~ 7000.5 ~ 1
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbón350 ~ 70050 ~ 7001 ~ 1.6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbón450 ~ 70050 ~ 7001 ~ 1.6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbón550 ~ 70050 ~ 7001 ~ 1.6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304150 ~ 70050 ~ 7000.5 ~ 0.8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304250 ~ 70050 ~ 7001
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304350 ~ 70050 ~ 7001 ~ 1.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304450 ~ 70050 ~ 7001 ~ 1.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304550 ~ 70050 ~ 7001 ~ 1.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304850 ~ 70050 ~ 7001.5

Cargando…

  1. 1

Más información

[ ! ]A≥B [ ! ]Los bordes cortados pueden interrumpir las perforaciones. (No se puede especificar la ubicación del corte).
 

Información básica

Especificaciones Agujero redondo 60 Type Tipo escalonado