(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Paneles de cubierta - ligeros

Paneles de cubierta - ligeros

Paneles ligeros con el material plástico sobre el que se pega un metal delgado

  • Componentes inCAD
Placas de cubierta: imagen relacionada
Placas de cubierta: imagen relacionada
Placas de cubierta: imagen relacionada
· Materiales
Número de parte[M] MaterialRevestimientoSuperficie
Color
Operando
Temperatura
NúcleoSuperficie
①HFPALNegro de baja densidad
Espuma de polietileno
Aleación de aluminio 3004Acabado de poliéster al hornoPlata0~80°C
②HFPALTAcabado horneado electrostático de poliésterMarfil
③HFPSTWEspuma de polietileno blanco de baja densidadAcero bajo en carbónAcabado de poliéster al horno para pizarra blancaBlanco
④HFPSLWEspuma De Polietileno BlancaAleación de aluminio 3004Acabado de poliéster al hornoPlata*
⑤HFPSTBEspuma de polietileno negro de baja densidadAleación de aluminio 1100Acabado tipo poliéster negro al hornoNegro
⑥HFPAPANegro de baja densidad
Espuma de polietileno
Aleación de aluminio 3004Acabado de poliéster al hornoPlata
⑦HFPAPB
* Tenga en cuenta que hay alguna diferencia en el tono de color entre HFPSLW y HFPAL.

Especificaciones

· Tipo estándar
Número de parte-T-A-B
HFPAL-3-600-400
· Tipo de agujero
Número de parte-T-A-B-F-G-Diámetro del agujero D
HFPAL4H-3-800-600-700-500-D7
■ Tipo estándar
Número de parteTIncremento de 1 mm
AB
HFPAL
HFPALT
HFPSTW
HFPSTB
HFPAPA
HFPAPB
350~180050~900
HFPSLW5
■ Tipo de agujero
Número de parteTIncremento de 1 mmIncremento de 1 mmDiámetro del agujero D
TipoNominalABFG
HFPAL
HFPALT
HFPSTW
HFPSTB
2H350~180050~900 9~ 17919~8953.5
4.5
5.5
7
4H9~891
6H 9~ 895
8H9~445
HFPSLW2H5 9~ 17919~8953.5
4.5
5.5
7
4H9~891
6H 9~ 895
8H9~445
[ ! ]Rango de especificación F: para 2H y 4H, D + 5≤F≤AD-5; para 6H y 8H, D + 5≤F≤A/2-D/2-2.5.
[ ! ]Rango de especificación G: para 2H, D/2 + 2.5≤G≤BD/2-2.5; para 4H y 6H, D + 5≤G≤BD-5;
para 8H, D + 5≤G≤B/2-D/2-2.5.
■ Valores característicos
ArtículoUnidad
HFPAL

HFPALT

HFPSTW

HFPSTB

HFPAPA

HFPAPB

HFPSLW
Densidad superficial(kg/m 2 )2.63.542.621.83.4
Espesor(mm)3.05.0
Precisión de espesor(mm)±0.3±0.5
Fuerza de impacto de IzotN · cm/cm2147110
■ Propiedades de pintura de superficie (① ~ ⑦)
Propiedades de pintura de superficieResistencia ácida5% HCIEstándar
Resistencia a los álcalisNaOH al 5%Estándar
Resistencia al aceiteAceite volátil por 10 díasEstándar
Resistencia al vapor salino5% NaCl 35°C 1000 horasEstándar
Resistencia a la humedadHumedad 95% Temperatura 50°C 1000 hEstándar
Resistencia a la exposición a la luzExposición al aire libre durante 3 años.Bueno

Modificaciones

Placas de cubierta: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HFPAL2H-3-[50-1800/1]-[50-900/1]-[9-1791/1]-[9-895/1]-D[3.5,​4.5,​5.5,​7]
HFPAL4H-3-[50-1800/1]-[50-900/1]-[9-1791/1]-[9-891/1]-D[3.5,​4.5,​5.5,​7]
HFPAL6H-3-[50-1800/1]-[50-900/1]-[9-895/1]-[9-891/1]-D[3.5,​4.5,​5.5,​7]
HFPAL8H-3-[50-1800/1]-[50-900/1]-[9-895/1]-[9-445/1]-D[3.5,​4.5,​5.5,​7]
HFPAL-3-[50-1800/1]-[50-900/1]
HFPALT2H-3-[50-1800/1]-[50-900/1]-[9-1791/1]-[9-895/1]-D[3.5,​4.5,​5.5,​7]
HFPALT4H-3-[50-1800/1]-[50-900/1]-[9-1791/1]-[9-891/1]-D[3.5,​4.5,​5.5,​7]
HFPALT6H-3-[50-1800/1]-[50-900/1]-[9-895/1]-[9-891/1]-D[3.5,​4.5,​5.5,​7]
HFPALT8H-3-[50-1800/1]-[50-900/1]-[9-895/1]-[9-445/1]-D[3.5,​4.5,​5.5,​7]
HFPALT-3-[50-1800/1]-[50-900/1]
HFPAPA-3-[50-1800/1]-[50-900/1]
HFPAPB-3-[50-1800/1]-[50-900/1]
HFPSLW2H-5-[50-1800/1]-[50-900/1]-[9-1791/1]-[9-895/1]-D[3.5,​4.5,​5.5,​7]
HFPSLW4H-5-[50-1800/1]-[50-900/1]-[9-1791/1]-[9-891/1]-D[3.5,​4.5,​5.5,​7]
HFPSLW6H-5-[50-1800/1]-[50-900/1]-[9-895/1]-[9-891/1]-D[3.5,​4.5,​5.5,​7]
HFPSLW8H-5-[50-1800/1]-[50-900/1]-[9-895/1]-[9-445/1]-D[3.5,​4.5,​5.5,​7]
HFPSLW-[3,​5]-[50-1800/1]-[50-900/1]
HFPSTB2H-3-[50-1800/1]-[50-900/1]-[9-1791/1]-[9-895/1]-D[3.5,​4.5,​5.5,​7]
HFPSTB4H-3-[50-1800/1]-[50-900/1]-[9-1791/1]-[9-891/1]-D[3.5,​4.5,​5.5,​7]
HFPSTB6H-3-[50-1800/1]-[50-900/1]-[9-895/0.5]-[9-891/0.5]-D[3.5,​4.5,​5.5,​7]
HFPSTB8H-3-[50-1800/1]-[50-900/1]-[9-895/0.5]-[9-445/0.5]-D[3.5,​4.5,​5.5,​7]
HFPSTB-3-[50-1800/1]-[50-900/1]
HFPSTW2H-3-[50-1800/1]-[50-900/1]-[9-1791/1]-[9-895/1]-D[3.5,​4.5,​5.5,​7]
HFPSTW4H-3-[50-1800/1]-[50-900/1]-[9-1791/1]-[9-891/1]-D[3.5,​4.5,​5.5,​7]
HFPSTW6H-3-[50-1800/1]-[50-900/1]-[9-895/1]-[9-891/1]-D[3.5,​4.5,​5.5,​7]
HFPSTW8H-3-[50-1800/1]-[50-900/1]-[9-895/1]-[9-445/1]-D[3.5,​4.5,​5.5,​7]
HFPSTW-3-[50-1800/1]-[50-900/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento superficial, acabado, revestimiento Material Tipo Numero de agujeros A
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
T
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pintura al horno de poliésterNúcleo: espuma de polietileno negro de baja densidad, superficie: aleación de aluminio 3004Tipo de color plateado2H (dos agujeros)50 ~ 180050 ~ 9003.5 ~ 79 ~ 17919 ~ 8953
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pintura al horno de poliésterNúcleo: espuma de polietileno negro de baja densidad, superficie: aleación de aluminio 3004Tipo de color plateado4H (cuatro agujeros)50 ~ 180050 ~ 9003.5 ~ 79 ~ 17919 ~ 8913
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pintura al horno de poliésterNúcleo: espuma de polietileno negro de baja densidad, superficie: aleación de aluminio 3004Tipo de color plateado6H (seis agujeros)50 ~ 180050 ~ 9003.5 ~ 79 ~ 8959 ~ 8913
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pintura al horno de poliésterNúcleo: espuma de polietileno negro de baja densidad, superficie: aleación de aluminio 3004Tipo de color plateado8H (ocho agujeros)50 ~ 180050 ~ 9003.5 ~ 79 ~ 8959 ~ 4453
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pintura al horno de poliésterNúcleo: espuma de polietileno negro de baja densidad, superficie: aleación de aluminio 3004Tipo de color plateadoSin agujero50 ~ 180050 ~ 900---3
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pintura al horno electrostática de poliésterNúcleo: espuma de polietileno negro de baja densidad, superficie: aleación de aluminio 3004Grado antiestático2H (dos agujeros)50 ~ 180050 ~ 9003.5 ~ 79 ~ 17919 ~ 8953
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pintura al horno electrostática de poliésterNúcleo: espuma de polietileno negro de baja densidad, superficie: aleación de aluminio 3004Grado antiestático4H (cuatro agujeros)50 ~ 180050 ~ 9003.5 ~ 79 ~ 17919 ~ 8913
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pintura al horno electrostática de poliésterNúcleo: espuma de polietileno negro de baja densidad, superficie: aleación de aluminio 3004Grado antiestático6H (seis agujeros)50 ~ 180050 ~ 9003.5 ~ 79 ~ 8959 ~ 8913
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pintura al horno electrostática de poliésterNúcleo: espuma de polietileno negro de baja densidad, superficie: aleación de aluminio 3004Grado antiestático8H (ocho agujeros)50 ~ 180050 ~ 9003.5 ~ 79 ~ 8959 ~ 4453
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pintura al horno electrostática de poliésterNúcleo: espuma de polietileno negro de baja densidad, superficie: aleación de aluminio 3004Grado antiestáticoSin agujero50 ~ 180050 ~ 900---3
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pintura al horno de poliésterNúcleo: espuma de polietileno negro de baja densidad, superficie: aleación de aluminio 3004Tipo perforado, agujero redondoSin agujero50 ~ 180050 ~ 900---3
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pintura al horno de poliésterNúcleo: espuma de polietileno negro de baja densidad, superficie: aleación de aluminio 3004Tipo perforado, agujero cuadradoSin agujero50 ~ 180050 ~ 900---3
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pintura al horno de poliésterNúcleo: espuma de polietileno blanca, superficie: aleación de aluminio 3004Tipo de color plateado2H (dos agujeros)50 ~ 180050 ~ 9003.5 ~ 79 ~ 17919 ~ 8955
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pintura al horno de poliésterNúcleo: espuma de polietileno blanca, superficie: aleación de aluminio 3004Tipo de color plateado4H (cuatro agujeros)50 ~ 180050 ~ 9003.5 ~ 79 ~ 17919 ~ 8915
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pintura al horno de poliésterNúcleo: espuma de polietileno blanca, superficie: aleación de aluminio 3004Tipo de color plateado6H (seis agujeros)50 ~ 180050 ~ 9003.5 ~ 79 ~ 8959 ~ 8915
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pintura al horno de poliésterNúcleo: espuma de polietileno blanca, superficie: aleación de aluminio 3004Tipo de color plateado8H (ocho agujeros)50 ~ 180050 ~ 9003.5 ~ 79 ~ 8959 ~ 4455
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pintura al horno de poliésterNúcleo: espuma de polietileno blanca, superficie: aleación de aluminio 3004Tipo de color plateadoSin agujero50 ~ 180050 ~ 900---3 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pintura al horno tipo poliéster negroNúcleo: espuma de polietileno negro de baja densidad, superficie: aleación de aluminio 1100Tipo negro2H (dos agujeros)50 ~ 180050 ~ 9003.5 ~ 79 ~ 17919 ~ 8953
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pintura al horno tipo poliéster negroNúcleo: espuma de polietileno negro de baja densidad, superficie: aleación de aluminio 1100Tipo negro4H (cuatro agujeros)50 ~ 180050 ~ 9003.5 ~ 79 ~ 17919 ~ 8913
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pintura al horno tipo poliéster negroNúcleo: espuma de polietileno negro de baja densidad, superficie: aleación de aluminio 1100Tipo negro6H (seis agujeros)50 ~ 180050 ~ 9003.5 ~ 79 ~ 8959 ~ 8913
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pintura al horno tipo poliéster negroNúcleo: espuma de polietileno negro de baja densidad, superficie: aleación de aluminio 1100Tipo negro8H (ocho agujeros)50 ~ 180050 ~ 9003.5 ~ 79 ~ 8959 ~ 4453
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pintura al horno tipo poliéster negroNúcleo: espuma de polietileno negro de baja densidad, superficie: aleación de aluminio 1100Tipo negroSin agujero50 ~ 180050 ~ 900---3
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pintura al horno de poliéster para pizarra blancaNúcleo: espuma de polietileno blanco de baja densidad, superficie: acero con poco carbonoTipo de pizarra blanca2H (dos agujeros)50 ~ 180050 ~ 9003.5 ~ 79 ~ 17919 ~ 8953
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pintura al horno de poliéster para pizarra blancaNúcleo: espuma de polietileno blanco de baja densidad, superficie: acero con poco carbonoTipo de pizarra blanca4H (cuatro agujeros)50 ~ 180050 ~ 9003.5 ~ 79 ~ 17919 ~ 8913
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pintura al horno de poliéster para pizarra blancaNúcleo: espuma de polietileno blanco de baja densidad, superficie: acero con poco carbonoTipo de pizarra blanca6H (seis agujeros)50 ~ 180050 ~ 9003.5 ~ 79 ~ 8959 ~ 8913
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pintura al horno de poliéster para pizarra blancaNúcleo: espuma de polietileno blanco de baja densidad, superficie: acero con poco carbonoTipo de pizarra blanca8H (ocho agujeros)50 ~ 180050 ~ 9003.5 ~ 79 ~ 8959 ~ 4453
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pintura al horno de poliéster para pizarra blancaNúcleo: espuma de polietileno blanco de baja densidad, superficie: acero con poco carbonoTipo de pizarra blancaSin agujero50 ~ 180050 ~ 900---3