(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Accesorios para marcos de fábrica

Accesorios para marcos de fábrica

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Accesorios para marcos de fábrica
  • Accesorios para marcos de fábrica
  • Accesorios para marcos de fábrica
  • Descuento por volumen

Componentes para marcos de fábrica.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre piezas accesorias para marcos de fábrica, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Accesorios para marcos de fábrica: imagen relacionada
· Materiales
Número de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
FFS201Acero bajo en carbónCromato trivalente
FFS202-12Montaje de nivelación: acero al carbono 1018
Inserte la tuerca: acero al carbono 1045
FFS203-8Cuerpo principal: polietileno-
Tuerca: acero al carbono 1018Cromato trivalente

Especificaciones

Número de parte
FFS202-12
Número de parteMasa
(g)
FFS201320
FFS202-12264
FFS203-815

Modificaciones

Accesorios para marcos de fábrica: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FFS201
FFS201-SET
FFS202-12
FFS203-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de Rosca Nominal (M)
(mm)
Material del Fondo Tipo Material Tratamiento de superficies Hilo Nominal M
(mm)
Accesorios
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-MetalSoportes de tuberíaAcero bajo en carbónCromado trivalente--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M3-6MetalSoportes de tuberíaAcero bajo en carbónCromado trivalente-Juego (tornillos de fijación 2 piezas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-12MetalJuego de tornillos de montaje niveladorAcero al carbón 1018Cromado trivalente12-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108ResinaInsertar tuercaPolietileno-8-

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Accesorios para marcos de fábrica: imagen relacionada
FFA28 (>> Haga clic aquí )
MSST3-6 (>> Haga clic aquí )
NFJN8-50 (>> Haga clic aquí )
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico