(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juntas de marcos de fábrica - aluminio, juntas nominales 1-5

Juntas de marcos de fábrica - aluminio, juntas nominales 1-5

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Juntas de marcos de fábrica - aluminio, juntas nominales 1-5
  • Juntas de marcos de fábrica - aluminio, juntas nominales 1-5
  • Juntas de marcos de fábrica - aluminio, juntas nominales 1-5
  • Juntas de marcos de fábrica - aluminio, juntas nominales 1-5
  • Juntas de marcos de fábrica - aluminio, juntas nominales 1-5
  • Descuento por volumen

Juntas para marcos de fábrica.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las juntas de marcos de fábrica: aluminio, juntas nominales 1 a 5, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Juntas para marcos de fábrica: imagen relacionada
· Materiales
Número de parte[M] Material
FFB1, FFB2Aleación de aluminio fundido 383.0
FFB3~FFB5Aleación de aluminio fundido 383.0
Par de apriete de referencia: 6.8 N/m
[ ! ]La forma de FFB3 ~ FFB5 puede modificarse parcialmente para mejorar el producto.

Especificaciones

Número de parte
FFB1
Número de parteMasa
(g)
Tornillo y tuerca incluidos
TipoNo.TamañoCantidad
FFB188M5-182
21684
3172
492M5-15
5145M5-202
M5-251
Tuerca M5

Modificaciones

Juntas para marcos de fábrica: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FFB1
FFB2
FFB3
FFB4
FFB5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 383.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 383.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 383.0 equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 383.0 equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 383.0 equivalente

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Juntas para marcos de fábrica: imagen relacionada
Skid Cover HSCY5 (>> Haga clic aquí )
FFAS28 (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Método de montaje Tipo de sujeción, apriete de pernos Tipo Junta de metal Tratamiento de superficies No provisto
Color No provisto Diámetro de tubería aplicable D1(φ) 28 Entorno operativo Estándar
Nombre Igual diámetro