(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Accesorios para marcos de fábrica - portanombres【1-10 piezas por paquete】

Accesorios para marcos de fábrica - portanombres
  • Descuento por volumen

Piezas pequeñas para marcos de fábrica.

  • Componentes inCAD
Accesorios para marcos de tuberías: imagen relacionada
· Materiales
Número de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
JBS601Poliéster-
JBS601S
JBS611
JBS612
FFS106Acero al carbón 1018Revestimiento de cromo

Especificaciones

Número de parte
JBS601
Número de parteMasa
(g/pc)
JBS60134
JBS601S16
JBS61149
JBS61241
FFS10614

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FFS106
JBS601
JBS601S
JBS611
JBS612
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies Nombre

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018CromadoAnillo deslizante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] PoliésterNo provistoTitular del nombre
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] PoliésterNo provistoTitular del nombre
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] PoliésterNo provistoTitular del nombre
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] PoliésterNo provistoTitular del nombre

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Accesorios para marcos de tuberías: imagen relacionada
 

Información básica

Método de montaje Modelo final (doble) Tipo Accesorios Entorno operativo Estándar
Tipo de accesorio Componentes de abrazadera

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico