(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Piezas de conexión para tubos deslizantes

Piezas de conexión para tubos deslizantes

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Escribe: Piezas de montaje para tubo deslizante.
· Material: Acero bajo en carbón
· Tratamiento de superficies: Cromato trivalente

Piezas de conexión para tubos deslizantes: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero con poco carbono [S] Tratamiento superficial: cromado trivalente

Especificaciones

Número de parte-Color-L
PFSL28
JBS511
-

F
-

1250
Número de parteMasa
(g)
JBS511120
JBS512168
JTBS513158
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
JBS511
JBS512
JBS513
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspecificaciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Soporte frontal bidireccional
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con hombros tipo bidireccional
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Caída bidireccional

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Carriles de transporte deslizantes
Las rampas se pueden ensamblar con rieles transportadores deslizantes a un costo menor que los rieles transportadores con ruedas. Los rieles transportadores deslizantes son rieles con surcos en la superficie. Los contenedores de plástico se deslizan fácilmente sobre los rieles del transportador deslizante.
 

Información básica

Tipo Piezas de montaje para tubo deslizante Material Acero bajo en carbón Tratamiento de superficies Cromado trivalente