(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Mesas elevadoras - paneles superior e inferior desmontables

Mesas elevadoras - paneles superior e inferior desmontables

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Mesas elevadoras - paneles superior e inferior desmontables
  • Mesas elevadoras - paneles superior e inferior desmontables
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Gatos destinados a levantar / derribar un objeto.

· Materiales
Número de pieza[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
PFJB802Acero con poco carbono (3,6 mm)Cromato trivalente
PFJB803Cuerpo principal: acero con poco carbono (3,6 mm)Cuerpo principal: cromato trivalente
Panel: aleación de aluminio 5052 (3 mm)Panel: anodizado
PFJB802H, PFJB305Acero bajo en carbónCromato trivalente
* PFJB802: 120 ± 2,0 mm PFJB803: 126 ± 2,0 mm
 

Especificaciones

Número de parte
PFJB802
Número de parteCarga Estática (kg)Carga dinámica (kg)Masa
PFJB802 (Cuerpo principal - Estándar)1008012,5 kg
PFJB803 (Cuerpo principal - Tipo de panel desmontable)605010,3 kg
PFJB802H (Encargarse de)--444 g
PFJB305 (Ensillar)--53 g
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PFJB305
PFJB802
PFJB802H
PFJB803
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Unidades de mesa elevadora (sillín dedicado)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Unidades de mesa elevadora (cuerpo)Tipo estándar
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Unidades de mesa elevadora (manija dedicada)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Unidades de mesa elevadora (cuerpo)Tipo de panel desmontable

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Marcos de tubería (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Material Acero bajo en carbón Tratamiento de superficies Cromado trivalente