(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ruedas y soportes de nivelación - Nylon

Ruedas y soportes de nivelación - Nylon

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Al habilitar el montaje lateral de extrusión, el tiempo de trabajo se hace mucho más corto que para los productos convencionales.

  • Componentes inCAD
Ruedas y soportes de nivelación - Nylon: imagen relacionada
· Materiales
Número de parteCastorJack Bolt
TipoMaterial de la rueda[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
HCFY(Nylon)Acero bajo en carbónCromato trivalente
(negro)
Acero al carbón 1018Cromato trivalente
HCFYMNylon MC
HCFYDMC conductor de nylon

Especificaciones

Número de parte
HCFY6-130
Número de parteCarga permisibleMasa gTuerca de tornillo
TipoNo.CargakgNTornilloCantidadTuercaCantidad
HCFY
HCFYM
HCFYD
613013012751550CBM6-124HNTT6-64
CBM6-16HNTT8-6

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HCFY6-130-[10,​12,​16,​20]-[20-40/1]
HCFYD6-130
HCFYM6-130
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial de la rueda #3 #4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Nylon)10 ~ 2020 ~ 40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Nylon MC conductor de electricidad--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Nylon MC--

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Ruedas y soportes de nivelación - Nylon: imagen relacionada
Soporte de anclaje (>> Haga clic aquí )
· Instalable en las extrusiones de aluminio simplemente apretando los tornillos desde el costado. No es necesario que los trabajadores se arrastren en el suelo para realizar trabajos peligrosos como lo hicieron para los productos existentes. (>> Haga clic aquí )
· La capacidad resistente al terremoto se puede obtener montando soportes de anclaje opcionales (>> Haga clic aquí ) y pernos de anclaje.
 

Información básica

Tipo Ruedas - con placa de montaje- Especificaciones Tipo de montaje lateral Marco aplicable no. 6
Carga permisible(kgf) 130