(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Accesorios de extrusión de aluminio - cortinas【1-10 piezas por paquete】

Accesorios de extrusión de aluminio - cortinas
  • Descuento por volumen

Como entrada de una cabina limpia simplificada o partición del espacio, la cortina se puede insertar en la extrusión de aluminio durante el post-montaje.

  • Componentes inCAD
Cortinas: Imagen relacionada
· Materiales
(Cierre de cortina)
[ M ] Material:
Resina de polipropileno
(Cortina)
[M] Material: C5212B
[S] Tratamiento superficial: niquelado

[A] Accesorios:
Cierre de cortina
[A] Accesorios:
Gancho deslizante ( haga clic aquí )

Especificaciones

Número de parte-H-W
HPEFC6
HFCFC
-
H2000
-
W1000
■ cortinas
Número de parteAltura (H)
Incremento de 100 mm
Ancho (W)
Incremento de 200 mm
Hoja utilizada
haga clic aquí
TipoNo.
HPEFC6 81200~2400600~1200HPEFT0.2
HPEDCHPEDT0.2

■ Solo cierre de cortina
Número de parte
Tipo
HFCFC

■ Detalles de accesorios
Número de parteExtrusión Aplicable (Serie)Ancho de cortina WCantidad de ojalesIncluye gancho deslizante / cierre de cortina
Gancho deslizanteCantidad de juegosCantidad de sujetadores de cortina
HPEFC6
HPEDC6
HFS6
(>> Haga clic aquí )
6002HFCFS622
800333
1000444
1200555
HPEFC8
HPEDC8
HFS8(-45)
(>> Haga clic aquí , haga clic aquí )
6002HFCFS822
800333
1000444
1200555

Modificaciones

Cortinas: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HPEDC6-H[1200-2400/100]-W[600-1200/200]
HPEDC8-H[1200-2400/100]-W[600-1200/200]
HPEFC6-H[1200-2400/100]-W[600-1200/200]
HPEFC8-H[1200-2400/100]-W[600-1200/200]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspecificaciones Material Acabado superficial Serie de extrusión Extrusión No. H
(mm)
W
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo antiestáticoC5212BNiqueladoHFS61200 ~ 2400600 ~ 1200
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo antiestáticoC5212BNiqueladoHFS8・8-451200 ~ 2400600 ~ 1200
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo estándarC5212BNiqueladoHFS61200 ~ 2400600 ~ 1200
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarC5212BNiqueladoHFS8・8-451200 ~ 2400600 ~ 1200

Cargando…

  1. 1

Más información

Cortinas: Imagen relacionada
Cortinas: Imagen relacionada
[ ! ]Para el método de montaje con gancho deslizante, consulte Haga clic aquí
· Como entrada de una cabina limpia simplificada o partición del espacio, la cortina se puede insertar en la extrusión de aluminio después del montaje.