(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Unidades de filtración HEPA - volumen de aire ajustable

Unidades de filtración HEPA - volumen de aire ajustable

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Alimentación monofásica (v): 100
· Producto compatible: HEPAS100-5, HEPAS100-10

  • Componentes inCAD
Controlador de ajuste de volumen de aire para unidad de filtro HEPA: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte-Volumen de aire (rango de volumen de aire)
HEPAS100
HEPAFS100
HEPAD
-
-
10
5-1
Número de parte
Rango de volumen de aire
Unidad de filtro HEPA incluida
Volumen de aire m 3/min (Volumen del controlador) Consulte la figura superior a la derecha.
Tipo
Fuente de alimentación monofásica (V)










HEPAF
S100
5-1
HEPAS100-5
5
4.2
3.9
3.3
2.9
1.6
1.0
0.5
0.5 o menos ~
10-1
HEPAS100-10
10
9.3
7.7
6.1
3.9
2.3
1.1
1 o menos ~
[ ! ]El volumen de aire que se muestra es el promedio. Ajustar según el entorno.

Número de parteFiltro HEPA aplicable
HEPAD
(Unidad de controlador de volumen de aire)
HEPAS100-5
HEPAS100-10
Número de parteHEPAS100-1HEPAS100-3ULPAS100-2.5HEPAS100-5
HEPAS200-5
ULPAS100-4
ULPAS200-4
HEPAS100-10
HEPAS200-10
ULPAS100-7
ULPAS200-7
HEPAS100-15
HEPAS200-15
ULPAS100-13
ULPAS200-13
HEPAS100-25
HEPAS200-25
ULPAS100-20
ULPAS200-20
Eficiencia de recolección de partículasHEPAS: 99.99% o más a partículas de 0.3 µm ULPAS: 99.999% o más a partículas de 0.1 µm a 0.2 µm
Filtro principalHEPACF-1HEPACF-3ULPACF-2.5HEPACF-5ULPACF-4HEPACF-10ULPACF-7HEPACF-15ULPACF-13HEPACF-25ULPACF-20
Volumen de aire (m 3/min)1(0.8)3(3.5)
2.5(3.0)5(5.0)
4(4.0)10(10)7(7)15(15)
13(13)20(20)20(20)
Velocidad del aire de escape (m/s)0.36(0.29)
0.38(0.44)0.31(0.38)
0.39(0.39)
0.31(0.31)
0.51(0.51)0.35(0.35)0.37(0.37)
0.32(0.32)0.61(0.61)0.49(0.49)
Masa (kg)4.0
6.5
6.511.511.514.514.522.022.025.025.0
Ruido (dBA)56(56)53(56)54(53)
55(56)
53(56)56(57)56(57)56(57)56(57)
59(59)59(59)
Fuente de alimentaciónTipo 100 V100 V CA, 1ø, 50/60 Hz Cable de alimentación con toma de tierra 5 m incluido
Tipo 200 V--200 V CA, 1ø, 50/60 Hz Conexión de bloque de terminales
Consumo de energía (W)Tipo 100 V35(40)
28(36)
27(36)43(46)
43(46)
98(114)
98(113)
141(157)
141(158)
190(230)190(230)
Tipo 200 V---51(53)50(52)100(118)103(117)141(158)140(156)190(230)190(230)
AccesoriosPrefiltro
Junta para orificio de soplado: esponja de caucho sintético EPDM
[ ! ]() es para 60 Hz AC. El ruido se mide en el punto de 1 m del filtro en una habitación anecoica.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HEPAD
HEPAFS100-5-1
HEPAFS100-10-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de volumen de aire
(m3/min)
Productos compatibles Tipo
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

-HEPAS100-5, HEPAS100-10Unidad de control de volumen de aire
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

0.5 o menos a 5-Unidad de filtro HEPA ajustable de volumen de aire
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

1 o menos a 10-Unidad de filtro HEPA ajustable de volumen de aire

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Controlador de ajuste de volumen de aire para unidad de filtro HEPA: imagen relacionada
 

Información básica

Fuente de alimentación monofásica(V) 100