(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios para manijas de extrusión de aluminio - tuercas

Accesorios para manijas de extrusión de aluminio - tuercas
  • Descuento por volumen

· Escribe: Placas de montaje y tuercas para mango.
· Material: Acero inoxidable 304

  • Componentes inCAD
·Material
Material
Acero inoxidable 304

Nuts for Handles:Related Image

Especificaciones

* Especificaciones
Número de parte
B
A
M
Mango
Tipo
P
HHPUW
90
10
100
6
UPCDG90
100
12
110
5
HHDG−100
104
10
114
6
UAD_ F26−104
122
10
134
6
UAD_ F26−122
UPCDG90 Resin Handles with Caps, UAD_FHandles L/F Dimension Configurable Type

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HHPUW90
HHPUW100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDimensión L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Placas de montaje y tuercas para mango Material Acero inoxidable 304

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico