(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cerrojos magnéticos con sensor para puertas de panel para extrusiones de aluminio

Cerrojos magnéticos  con sensor para puertas de panel para extrusiones de aluminio

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Cerrojos magnéticos con sensor para puertas de panel para extrusiones de aluminio

  • Componentes inCAD
Imanes de cierre para extrusiones de aluminio - con sensor: imagen relacionada
· Materiales
Partes[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Captura magnéticaCarcasaTereftalato de polibutileno (PBT Tereftalato de polibutileno)-
Cubierta terminalPolicarbonato-
Junta de atraccionesAcero bajo en carbónNiquelado

Especificaciones

Número de parte
HMER6-5
Número de parteComponentes
Lado del imánLado de la puerta (extrusión)
TipoNo.ImánFuerza de retención N (kgf)Placa de montajePara montaje magnéticoPara montaje de extrusión
TornilloCantidadArandela planaCantidadTornilloCantidadTornilloCantidadTuercaCantidadTornillo de cabeza planaCantidadTuercaCantidad
Con sensor
HMER
5-5K Magnet29.4
(3)
ML5-5HMER-MLSCB4-182PWF42SCB5-154--HNTT5-52M3-62HNTT5-32
6-5ML68-5,82SCB5-182HNTT6-5
8-5ML68-5,8SCB5-22HNTT8-5
6-6ML6-6Placa MLGSCB5-10-SCB4-20HNTT6-5M3-8HNTT6-3
8-6ML8-6HMER-MLSCB5-22SCB5-15SCB4-18HNTT8-5
8-8ML68-5,8Placa HMER-MLMLGSCB4-18SCB5-222SCB5-152HNTT8-5M3-10HNTM8-3
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Estándares de selección
Placa lateral de la puertaExtrusión lateral del cuerpo
20 cuadrados30 cuadrados40, 45 cuadrados
20 cuadradosHMER5-5HMER6-5HMER8-5
30 cuadrados-HMER6-6HMER8-6
40 cuadrados--HMER8-8
(40 cuadrados solamente)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HMER5-5
HMER6-5
HMER6-6
HMER8-5
HMER8-6
HMER8-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSExtrusión No. Marco lateral de la puerta Marco lateral de montaje del cuerpo principal
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10520 cuadrados20 cuadrados
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10620 cuadrados30 cuadrados
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10630 cuadrados30 cuadrados
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10820 cuadrados40 cuadrados
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10830 cuadrados40 cuadrados
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10840 cuadrados40 cuadrados

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Elección del producto Capturas magnéticas Tipo Capturas magnéticas con sensores para extrusiones