(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juegos de cerrojo de bola doble para puertas de panel para extrusiones de aluminio.

Juegos de cerrojo de bola doble para puertas de panel para extrusiones de aluminio.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Juegos de cerrojo de bola doble para puertas de panel para extrusiones de aluminio.

  • Componentes inCAD
Cerrojos de bola doble: Related Image
· Materiales
[M] Material: Bola Catch ①②: Aleación de zinc (cromado)
Soporte ③④: Acero bajo en carbono (cromado)
⑤⑥: aleación de aluminio 6063

Especificaciones

Número de parte
HBCS6
Número de parteComponentesFuerza de empujeFuerza de tracción
Bola de captura lateralLado de la puerta
TipoNo.Bola de capturaSoporte de montajePara el montaje de la capturaPara montaje de extrusiónPuerta lateralPara el montaje de la captura
Tornillo de fijaciónCantidadTornilloCantidadTuerca en TCantidadTornillo de fijaciónCantidadTuerca en TCantidad
HBCS5Tornillo de cabeza plana
M4x6
2SCB5-82HNTT5-52Tornillo de cabeza plana
M4x8
2HNTT5-4227.5N18.6N
6SCB5-10HNTT6-5
8SCB5-12HNTT8-5
8-45SCB5-15HNTT8-5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HBCS5
HBCS6
HBCS8
HBCS8-45
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSExtrusión No.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108-45

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Cerrojos de bola doble: Related Image
 

Información básica

Elección del producto Bloquear Tipo Juegos de atrapar pelotas para extrusiones