(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bisagras largas de aluminio

Bisagras largas de aluminio

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Bisagras de aluminio configurables por dimensión para puertas de panel para extrusiones de aluminio.

  • Componentes inCAD
Bisagras largas de aluminio: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio 6063-T5
Buje: poliacetal (blanco)
[S] Tratamiento de superficie: anodizado *

Especificaciones

Número de parte-L
HHPV6-5-200
Número de parteMarco de bisagra LCarga permisibleWL2PK1K2J1J2F1F2V1V2NTYTornillo / Tuerca (L Dimensiones Menos de 500 mm)
TipoNo.Incremento de 1 mmkgNMedianteAvellanadoTornilloCantidadTuercaCantidad
HHPV6-5100~100010985540257.57.5810162110.515.55.5113.543.5Tornillo de cabeza plana 6-104HNTT6-64
Tornillo de cabeza plana 5-83HNTT5-53
6-6628102115.56.813Tornillo de cabeza plana 6-107HNTT6-67
8-671503010142620.54.538.5Tornillo de cabeza plana 6-154HNTT8-64
Tornillo de cabeza plana 6-103HNTT6-63
845-611.528.523Tornillo de cabeza plana 6-154HNTT8-64
Tornillo de cabeza plana 6-103HNTT6-63

Modificaciones

Bisagras largas de aluminio: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HHPV6-5-[100-1000/1]
HHPV6-6-[100-1000/1]
HHPV8-6-[100-1000/1]
HHPV845-6-[100-1000/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSExtrusión No. Marcos de montaje L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1065100 ~ 1000
1 Pieza(s)

10 Días o más

1066100 ~ 1000
1 Pieza(s)

10 Días o más

1086100 ~ 1000
1 Pieza(s)

10 Días o más

108456100 ~ 1000

Cargando…

  1. 1

Más información

* Sin anodizado en los extremos de L parte especificada.

Ejemplo

Bisagras largas de aluminio: imagen relacionada
Conexión conjunta única >> Haga clic aquí
 

Información básica

Tipo Bisagras largas Tipo Bisagras largas