(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ruedas de goma para también usables para extrusiones de aluminio.

Ruedas de goma para también usables para extrusiones de aluminio.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Ruedas de goma para también usables para extrusiones de aluminio.

Ruedas para extrusiones de aluminio - Rueda de goma, giratoria: Imagen relacionada
Ruedas para extrusiones de aluminio - Rueda de goma, giratoria: Imagen relacionada
· Materiales
CastorRuedaRodamiento
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ M ] Material (color)Parte giratoriaParte de la rueda
Acero bajo en carbónCromato trivalenteCaucho Sintético (Negro)ProvistoProvisto

Especificaciones

Número de parte-W
HSMA16-70
Tipo de cuerpoNúmero de parteCarga permisibleDHBENBNTNLrMasa
(g)
TipoM (grueso)W
(kgf)(N)
GiratorioHSMA1260 594 7510525302342572500
1670 695 1001373589700
Giratorio con tapón
Tipo
HSMAS1260 59475105253023425105640
1670 695 10013735128950

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HSMA12-60
HSMA16-70
HSMAS12-60
HSMAS16-70
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspecificaciones Hilo Nominal M
(mm)
Carga permisible
(kgf)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin tapones1260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin tapones1670
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con tope de rotación1260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con tope de rotación1670

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Ruedas -Threaded-