(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Placas de montaje - para montajes de nivelación/ruedas

Placas de montaje - para montajes de nivelación/ruedas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Placas de montaje - para montajes de nivelación/ruedas
  • Placas de montaje - para montajes de nivelación/ruedas
  • Placas de montaje - para montajes de nivelación/ruedas
  • Placas de montaje - para montajes de nivelación/ruedas
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Úselo cuando conecte ruedas y ajustadores. Compatible con las series 5, 6, 8, 8-45 y 10.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Placas de montaje - para ruedas / montajes de nivelación: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
HAJP, HAJPC, HAJPDAcero al carbono 1018 (laminado en caliente)Cromato trivalente
HAJPSS, HAJPCS, HAJPDSAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte
HAJP5
Número de parteABTM1M2DL1L2L3L4L5L6L7L8L9Masa kg
TipoNo.
HAJP HAJPSS575-612-5.583027-43----0.24
67132531
8*1009169204525600.65
HAJPC HAJPCS5135756125.5830872743122600.45
252510.5
5404010012591668202010782111036540.82
613575612-7132587314312260--0.44
8*1661259166920458645601206136541.03
50507106020651061010
6060125-121230-98178
80801501220891515401159.59.563632
90901654513014142.5
HAJPD HAJPDS51845066-5.5154201040561121128250.53
623774987193302050551291642370.9
825082129405514420412.1
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
[ ! ]8 * se usa en común con 8-45.
[ ! ]Los números 6060, 8080 y 9090 son aplicables a HFS6-6060, HFS8-8080 y HFS8-9090.
[ ! ]Los números 5 y 6 se aplican a extrusiones con ancho de 6 ranuras tipo cuadrado 20 y ancho de 8 ranuras 30 tipos cuadrados. El número 8 se aplica a extrusiones de 10 ranuras de ancho 40 y 45 tipo cuadrado.
[ ! ]El número 5040 es aplicable a la extrusión HFS5-4040. [! ] El número 5050 es aplicable a la extrusión HFS6-5050.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HAJP5
HAJP6
HAJP8
HAJPC5
HAJPC6
HAJPC8
HAJPC2525
HAJPC5050
HAJPC54040
HAJPC6060
HAJPC8080
HAJPC9090
HAJPCS5
HAJPCS6
HAJPCS8
HAJPCS2525
HAJPCS5050
HAJPCS54040
HAJPCS6060
HAJPCS8080
HAJPCS9090
HAJPD5
HAJPD6
HAJPD8
HAJPDS5
HAJPDS6
HAJPDS8
HAJPSS5
HAJPSS6
HAJPSS8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tamaño de marco aplicable Hilo Nominal M
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 10185-202012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 10186-303012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 10188-4040, 8-454516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 10185-202012
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero al carbón 10186-303012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 10188-4040, 8-454516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 10185-252512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 10186-505016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 10185-404016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 10186-606016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 10188-808020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 10189-909020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3045-202012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3046-303012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3048-4040, 8-454516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3045-252512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3046-505016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3045-404016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3046-606016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3048-808020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3049-909020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 10185-20206
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 10186-30308
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 10188-4040, 8-45458
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3045-20206
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3046-30308
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3048-4040, 8-45458
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3045-202012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3046-303012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3048-4040, 8-454516

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Placas de montaje - para ruedas / montajes de nivelación: imagen relacionada