(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soportes fáciles de montar después - Serie 8

Soportes fáciles de montar después - Serie 8
  • Descuento por volumen

2 extrusiones de aluminio se pueden conectar fácilmente con solo apretar 1 tornillo.

  • Componentes inCAD
Soportes - Serie 8, soporte fácil posterior al ensamblaje: imagen relacionada
· Materiales
Componentes[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
① Placa conjuntaAcero bajo en carbónCromato trivalente
② Soportes articularesAcero al carbón 1045
③Tornillo de cabeza hueca hexagonalAleación de acero 4137

Especificaciones

Número de parte
HABL8
Número de parteMasa (g)Los cambios incluyen tornillo y tuercaCarga permisible (N)
TipoTornilloCantidad
HABL8120Tornillo de cabeza hexagonal
M8×15
1800

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HABL8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes - Serie 8, soporte fácil posterior al ensamblaje: imagen relacionada
 

Información básica

Material Equivalente al acero bajo en carbón 1045 Acabado superficial Cromado trivalente Serie de extrusión HFS
Extrusión No. 8 Tamaño de extrusión Para 40 y 80 Tipo de soporte Post-assy. Inserción Easy Bracket
Tornillos Aplicables Tornillos M8 (incluidos) Número de agujeros de conexión de extrusión 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HABL8 de la serie Soportes fáciles de montar después - Serie 8.