(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios para extrusiones de cercas: soportes para juntas

Accesorios para extrusiones de cercas: soportes para juntas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

TENGA EN CUENTA: todos los soportes tipo T han sido descontinuados. No hay producto sustituto disponible

  • Componentes inCAD
Soportes articulares para extrusiones de cercas: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: poliamida

Especificaciones

Número de parte
HFSJD30-3
Número de parteABGHJKL
TipoNo.
HFSJD30-33010.57.58.544.58
30-53010.57.58.55.56.510
40-34015.5121344.58
40-54015.512135.56.510

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HFSJD30-3
HFSJD30-5
HFSJD40-3
HFSJD40-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud A Ancho de placa compatible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

303
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

305
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

403
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

405

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Soportes conjuntos