(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Extrusiones de cerca - en forma de H

Extrusiones de cerca - en forma de H

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Debido al aumento de los costos de flete, algunos de los productos siguientes pueden tener precios aumentados para longitudes superiores a 2500 mm.

Construya cercas fácilmente combinándolas con extrusiones de aluminio.

  • Componentes inCAD
Extrusiones de valla - Forma C: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio 6063-T5
[S] Tratamiento de superficie: anodizado claro

Especificaciones

Número de parte-L
HFSFES30-3-1200
Número de parteL
Incremento de 1 mm
Masa
kg/m
Área seccional mm2Momento transversal de inercia mm4
TipoNo.ℓxℓy
HFSFEW30-350~40000.395145113210040
30-50.476175214810160
40-30.51188152423770
40-50.64235284423890

Modificaciones

Extrusiones de valla - Forma C: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HFSFEW30-3-[50-2000/1]
HFSFEW30-5-[50-1800/0.5]
HFSFEW30-5-[1801-2800/1]
HFSFEW40-3-[50-1800/0.5]
HFSFEW40-3-[1801-2000/1]
HFSFEW40-5-[50-1800/0.5]
HFSFEW40-5-[1801-2000/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de extrusión: ancho
(mm)
Ancho de placa compatible Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030350 ~ 2000
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030550 ~ 1800
1 Pieza(s)

9 Días o más

103051801 ~ 2800
1 Pieza(s)

9 Días o más

1040350 ~ 1800
1 Pieza(s)

9 Días o más

104031801 ~ 2000
1 Pieza(s)

9 Días o más

1040550 ~ 1800
1 Pieza(s)

9 Días o más

104051801 ~ 2000

Cargando…

  1. 1

Más información

Extrusiones de valla - Forma C: imagen relacionada
HFC8-4040-B (>> Haga clic aquí )
Tuerca de inserción de premontaje HNTTSN8-8 (>> Haga clic aquí ) + HNST8 (>> Haga clic aquí )
(2) HFS8-4040 (>> Haga clic aquí )
(1) HFSANKW8 (>> Haga clic aquí )

BTCSW6 (>> Haga clic aquí )
SCBZ6-15 (>> Haga clic aquí )
HFS8-4040 (>> Haga clic aquí )

BTCSW6 (>> Haga clic aquí )
SCBZ6-15 (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Tipo H Extrusiones